HSS-Bohrer Modell S613A lange Klinge Feder-Finish

HSS-Bohrer Modell S613A lange Klinge Feder-Finish
Langschneidiger, gelöteter Schnellstahl-Werkzeugmeißel, Typ S613.
Schafthöhe (mm): 16
Schaftbreite (mm): 16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
613A-16
613A-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank E
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shank J
(mm)
Shank K
(mm)

91.58 €

10 7 Arbeitstage 16162-1655.5234131413

131.23 €

10 7 Arbeitstage 19193-1966256141514

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Material High-speed steel Shank Total Length(mm) 180
Tip Part B(mm) 50 Shank I(mm) 2 Paint Gold
Shipment Unit(Book) 10

Technischer Support