Schleifscheiben-Probeset

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SKDJ0041

Teilenummer
SKDJ0041
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

103.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Befestigungen/Sonstige Diameter(mm) 75 Type Scott
Features From heavy grinding polishing work to polishing work, this set sale of especially popular discs covers everything. Adapter included, so even if you don't have a 6 mm chuck type tool on hand, you can try out the skatt disc on the same day.

Sie befinden sich auf der Seite für Schleifscheiben-Probeset, die Teilenummer ist SKDJ0041.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SKDJ0041.

Technischer Support