Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SDS2.3
Hole diameter (drill diameter) D(mm) | 2.3 | Groove Length L(mm) | 21 | work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbid | Overall Length L(mm) | 40 | Shank Type | Gerader Schaft |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | With/without Oil Hole | N/A |
Dimensions/Ds(φ mm) | 2 | Diameter dimensional tolerance(mm) | 0-0.014 | Features | A variety of long-seller general purpose carbide drills. Optimal for cast iron, applicable for mild steel and aluminum alloy |
Machining Application | Drilling | Specifications | General purpose, torsional angle 30° |
Sie befinden sich auf der Seite für Solider SDS-Bohrer, die Teilenummer ist SDS2.3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDS2.3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften