CoroCut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N123H1-0400-0004-TF-3115
N123K1-0600-0004-TF-3115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Groove Width (For Grooving / Plunging) Sheet size

34.98 €

10 6 Arbeitstage 4.00mmH

38.61 €

10 6 Arbeitstage 6.00mmK

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Nutenfräsen/Teilen Available corners 1
work material Stahl / Gusseisen Selfishly Freihändig Nose R 0.4
Material type GC3115 Tip relief angle(°) 7 Chip Breaker Manufacturer TF
Specifications Low Feed Minor relief angle(°) 6 Groove Width Tolerance +0.10/0
Nose R tolerance ±0.10

Technischer Support