Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Detailed Material | Machining State | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | GC1020 | Light | ||
30.57 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | GC3040 | Light | ||
31.19 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | GC3220 | Light | ||
22.63 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | H13A | Light | ||
41.18 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | K20W | Light | ||
36.55 € | 10 | 8 Arbeitstage | Werkstoff mit hoher Härte | GC1010 | Light | ||
22.63 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | CT530 | Light | ||
23.88 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | GC3040 | Heavy | ||
24.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | GC3220 | Heavy | ||
32.14 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | K20W | Heavy | ||
24.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | GC1020 | Light | ||
23.88 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | GC3040 | Light | ||
24.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | GC4220 | Light | ||
36.34 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | GC3040 | Medium | ||
24.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | GC3220 | Medium | ||
22.37 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | K20W | Medium | ||
24.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | Werkstoff mit hoher Härte | GC1010 | Heavy | ||
23.88 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | GC3040 | Heavy | ||
24.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | GC4220 | Heavy | ||
24.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | Werkstoff mit hoher Härte | GC1010 | Light | ||
24.41 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | GC4220 | Light | ||
35.53 € | 10 | 6 Arbeitstage | Werkstoff mit hoher Härte | GC1010 | Medium | ||
27.04 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | GC4220 | Medium | ||
25.68 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte | CT530 | Medium |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (quadratisch) | Clearance angle | N (0°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter of Inscribed Circle iC(mm) | 13 | Tip Thickness S(mm) | 5.60 | Corner R(mm) | 0.8 |
Maximum Cutting Ap(mm) | 6 | Dimensions la(mm) | 8.8 | Wiper Length BS(mm) | 2 |
Tip hand (right or left) | Right-hand | Tip Size | 13 | Dimension L(mm) | 13 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Detailed Material
Machining State
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften