Sandvik Auto

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TNEN1204AN-K20W

Teilenummer
TNEN1204AN-K20W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.67 €

10 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) Clearance angle N (0°) work material Gusseisen
Available corners 3 Diameter of Inscribed Circle iC(mm) 12.7 Tip Thickness S(mm) 4.76
Corner R(mm) - Detailed Material K20W Maximum Cutting Ap(mm) 6
Dimensions la(mm) 12 Wiper Length BS(mm) 2.5 Tip hand (right or left) No-hand
Tip Size 12 Machining State Medium

Sie befinden sich auf der Seite für Sandvik Auto, die Teilenummer ist TNEN1204AN-K20W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNEN1204AN-K20W.

Technischer Support