Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Tip Type | Chip Breaker Manufacturer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.27 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Oberflächenbehandlung | 0.8 | 4.76 | 11 | 0.375 | 1515 | G | PF | ||
22.97 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Oberflächenbehandlung | 1.2 | 4.76 | 11 | 0.375 | 1525 | G | PF | ||
21.70 € | 10 | 6 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Oberflächenbehandlung | 0.4 | 4.76 | 15 | 0.5 | S05F | G | SF | ||
26.67 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Mittleres Schleifen | 0.8 | 4.76 | 15 | 0.5 | 5015 | G | QM | ||
30.52 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | - | 1.2 | 4.76 | 15 | 0.5 | 3205 | G | KR | ||
34.72 € | 10 | 8 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Oberflächenbehandlung | 0.4 | 6.35 | 15 | 0.5 | S05F | G | MF | ||
33.36 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | Mittleres Schleifen | 0.8 | 6.35 | 15 | 0.5 | 3205 | G | KM | ||
34.72 € | 10 | 8 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Oberflächenbehandlung | 0.8 | 6.35 | 15 | 0.5 | S05F | G | MF | ||
34.72 € | 10 | 8 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Mittleres Schleifen | 0.8 | 6.35 | 15 | 0.5 | S05F | G | QM | ||
33.36 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | Mittleres Schleifen | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 3205 | G | KM | ||
32.94 € | 10 | 8 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Oberflächenbehandlung | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 1105 | G | MF | ||
30.80 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 2015 | G | MF | ||
34.72 € | 10 | 8 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Oberflächenbehandlung | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | S05F | G | MF | ||
32.04 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Oberflächenbehandlung | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 1515 | G | PF | ||
29.99 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Oberflächenbehandlung | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 5015 | G | PF | ||
32.94 € | 10 | 8 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Mittleres Schleifen | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 1105 | G | QM | ||
34.72 € | 10 | 8 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Mittleres Schleifen | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | S05F | G | QM | ||
33.36 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | - | 1.6 | 6.35 | 15 | 0.5 | 3205 | G | KR | ||
29.18 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Oberflächenbehandlung | 0.8 | 4.76 | 11 | 0.375 | 1515 | X | WF | ||
27.30 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | 0.8 | 4.76 | 11 | 0.375 | 2015 | X | WF | ||
37.80 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Oberflächenbehandlung | 0.8 | 6.35 | 15 | 0.5 | 1515 | X | WF | ||
34.44 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | Mittleres Schleifen | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 1525 | X | WM | ||
35.37 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | Mittleres Schleifen | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 2015 | X | WM | ||
35.37 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | Mittleres Schleifen | 1.2 | 6.35 | 15 | 0.5 | 2015 | X | WMX | ||
35.37 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | Mittleres Schleifen | 1.6 | 6.35 | 15 | 0.5 | 2015 | X | WMX |
Loading...
Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Negativ | Selfishly | Freihändig | S Tolerance(mm) | ±0.13 |
Tip relief angle(°) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Breaker Use
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Tip Type
Chip Breaker Manufacturer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften