Spiegelradius-Schaftfräser, RNM, kompatible Spitze HRM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HRM-160-R20-JC8015

Teilenummer
HRM-160-R20-JC8015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

92.92 €

2 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) Sonstige Clearance angle Sonstige work material Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte
Available corners 2 Dimensions/A(mm) 16 Dimensions/T(mm) 4
Dimensions/B(mm) 12 Material type JC8015 Dimensions/φDc(mm) 16
Dimensions/R(mm) 2 Dimensions/C(mm) 0.5 R Precision(mm) 0.015~-0.015
Material PVD Coating Machining Application For finishing, high-feed shape processing

Sie befinden sich auf der Seite für Spiegelradius-Schaftfräser, RNM, kompatible Spitze HRM, die Teilenummer ist HRM-160-R20-JC8015.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRM-160-R20-JC8015.

Technischer Support