Teilenummer
|
---|
TR-SL-V13JBL-32HP-X |
TR-SL-V13JBL-40HP-X |
TR-SL-V13JBR-32HP-X |
TR-SL-V13JBR-40HP-X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Function Width (mm) | Coupling Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
544.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 22 | 32 | ||
566.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | Linke Hand | 27 | 40 | ||
544.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 22 | 32 | ||
566.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 27 | 40 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (rechteckig) | Application | Außen-Ø / Profilierung / Fase | Clamp Shape | Schraubenklemme |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle(°) | 0 | Blade Inclination Angle(°) | 0 | Lead Angle(°) | -3 |
Specifications | High Pressure Coolant, with Oil Holes | Cutting Angle(°) | 93 | Function Length(mm) | 42 |
Tip Size | 13 | Gauge Chip | TR-VB1308 | Torque(Nm) | 2.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Function Width(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften