Teilenummer
|
---|
SL-PSRNL-40-12HP |
SL-PSRNR-40-12HP |
SL-PSSNL-40-12HP-X |
SL-PSSNR-40-12HP-X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Application | Selfishly | Rake angle (°) | Blade Inclination Angle (°) | Lead Angle (°) | Cutting Angle (°) | Function Width (mm) | Function Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø | Linke Hand | -6 | -6 | 15 | 75 | 22 | 35 | ||
591.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø | Rechte Hand | -6 | -6 | 15 | 75 | 22 | 35 | ||
591.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø / Stirnseite / Profilierung / Fase | Linke Hand | -8 | 0 | 45 | 45 | 27 | 30.0 | ||
591.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø / Stirnseite / Profilierung / Fase | Rechte Hand | -8 | 0 | 45 | 45 | 27 | 30.0 |
Loading...
Applicable Tip Shape | S (rechteckig) | Clamp Shape | Hebelschloss | Specifications | High Pressure Coolant, with Oil Holes |
---|---|---|---|---|---|
Tip Size | 12 | iC | 1/2 | Gauge Chip | SNMG 12 04 08 |
Torque(Nm) | 3.9 | Coupling Size(mm) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Application
Selfishly
Rake angle(°)
Blade Inclination Angle(°)
Lead Angle(°)
Cutting Angle(°)
Function Width(mm)
Function Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften