HPM-Kugelkopfausführung HPBE

HPM-Kugelkopfausführung HPBE
  • Mengenrabatt
[Features]
· 2-flute ball end mill.
· Powder high-speed steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HPBE-0.5
HPBE-0.6
HPBE-0.7
HPBE-0.8
HPBE-0.9
HPBE-0.55
HPBE-0.65
HPBE-0.75
HPBE-0.85
HPBE-0.95
HPBE-1
HPBE-1/2
HPBE-1/4
HPBE-1.1
HPBE-1.2
HPBE-1.3
HPBE-1.4
HPBE-1.5
HPBE-1.6
HPBE-1.7
HPBE-1.8
HPBE-1.9
HPBE-1.25
HPBE-1.75
HPBE-2
HPBE-2.1
HPBE-2.2
HPBE-2.3
HPBE-2.4
HPBE-2.5
HPBE-2.6
HPBE-2.7
HPBE-2.8
HPBE-2.9
HPBE-2.25
HPBE-2.75
HPBE-3
HPBE-3.1
HPBE-3.2
HPBE-3.3
HPBE-3.4
HPBE-3.5
HPBE-3.6
HPBE-3.7
HPBE-3.8
HPBE-3.9
HPBE-3.25
HPBE-3.75
HPBE-4
HPBE-4.1
HPBE-4.2
HPBE-4.3
HPBE-4.4
HPBE-4.5
HPBE-4.6
HPBE-4.7
HPBE-4.8
HPBE-4.9
HPBE-4.25
HPBE-4.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
blade diameter D
(mm)

114.27 €

1 6 Arbeitstage 0.5R2.5706±0.011

110.71 €

1 6 Arbeitstage 0.6R2.5706±0.011.2

107.14 €

1 6 Arbeitstage 0.7R4706±0.011.4

107.14 €

1 6 Arbeitstage 0.8R4706±0.011.6

107.14 €

1 6 Arbeitstage 0.9R5706±0.011.8

126.75 €

1 6 Arbeitstage 0.55R2.5706±0.011.1

121.40 €

1 6 Arbeitstage 0.65R2.5706±0.011.3

117.83 €

1 6 Arbeitstage 0.75R4706±0.011.5

117.83 €

1 6 Arbeitstage 0.85R4706±0.011.7

117.83 €

1 6 Arbeitstage 0.95R5706±0.011.9

91.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1R5706±0.012

414.49 €

1 6 Arbeitstage 1/2R5021025±0.0225.4

163.56 €

1 6 Arbeitstage 1/4R2615012±0.0212.7

99.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.1R7806±0.012.2

99.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2R7806±0.012.4

99.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.3R7806±0.022.6

99.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.4R7806±0.022.8

91.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5R7806±0.023

99.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.6R8906±0.023.2

99.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.7R8906±0.023.4

99.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.8R8906±0.023.6

99.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.9R8906±0.023.8

99.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.25R7806±0.012.5

99.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.75R8906±0.023.5

91.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2R8906±0.024

99.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.1R101006±0.024.2

99.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.2R101006±0.024.4

99.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.3R101006±0.024.6

99.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.4R101006±0.024.8

91.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5R101006±0.025

99.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.6R121006±0.025.2

99.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.7R121006±0.025.4

99.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.8R121006±0.025.6

99.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.9R121006±0.025.8

99.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.25R101006±0.024.5

99.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.75R121006±0.025.5

91.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3R121006±0.026

112.79 €

1 6 Arbeitstage 3.1R161208±0.026.2

112.81 €

1 6 Arbeitstage 3.2R161208±0.026.4

112.81 €

1 6 Arbeitstage 3.3R161208±0.026.6

112.81 €

1 6 Arbeitstage 3.4R161208±0.026.8

103.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5R161208±0.027

112.81 €

1 6 Arbeitstage 3.6R161208±0.027.2

112.81 €

1 6 Arbeitstage 3.7R161208±0.027.4

112.82 €

1 6 Arbeitstage 3.8R161208±0.027.6

112.82 €

1 6 Arbeitstage 3.9R161208±0.027.8

112.81 €

1 6 Arbeitstage 3.25R161208±0.026.5

112.81 €

1 6 Arbeitstage 3.75R161208±0.027.5

103.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4R161208±0.028

136.24 €

1 6 Arbeitstage 4.1R2012010±0.028.2

136.24 €

1 6 Arbeitstage 4.2R2012010±0.028.4

136.24 €

1 6 Arbeitstage 4.3R2012010±0.028.6

136.26 €

1 6 Arbeitstage 4.4R2012010±0.028.8

122.88 €

1 6 Arbeitstage 4.5R2012010±0.029

136.32 €

1 6 Arbeitstage 4.6R2013010±0.029.2

136.32 €

1 6 Arbeitstage 4.7R2013010±0.029.4

136.34 €

1 6 Arbeitstage 4.8R2013010±0.029.6

136.34 €

1 6 Arbeitstage 4.9R2013010±0.029.8

136.24 €

1 6 Arbeitstage 4.25R2012010±0.028.5

136.34 €

1 6 Arbeitstage 4.75R2013010±0.029.5

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Carbon Steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type Pulvermetallurgischer Stahl PM Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Plane / Seite / Plunging / R-Nut Torsional Angle Right blade right torsion 35°
With/Without Torsion Available Blade diameter tolerance ±0.01 Shank tolerance h7

Technischer Support