Fasenschneider (für Spulenbuchse) RC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RC-10.5
RC-15.5
RC-20.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size (R)
(mm)
Overall Length
(mm)
Outer Diameter
(mm)

108.97 €

1 6 Arbeitstage 10.58018

155.89 €

1 6 Arbeitstage 15.58525

239.95 €

1 6 Arbeitstage 20.59035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase work material Stahl allgemein / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Kobalt HSS
Coating Y/N N/A Shank diameter (d)(mm) 12 blade shape Right blade straight
Shank tolerance h8 Number of flutes 2

Technischer Support