• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Räumwerkzeug mit Endklingen ERR-TiN

Räumwerkzeug mit Endklingen ERR-TiN
  • Mengenrabatt

[Features]
· A reamer exclusively for blind holes.
· TiN coating is added to powdered HSS for a long service life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ERR-TIN-2.95
ERR-TIN-2.96
ERR-TIN-2.97
ERR-TIN-2.98
ERR-TIN-2.99
ERR-TIN-2.955
ERR-TIN-2.965
ERR-TIN-2.975
ERR-TIN-2.985
ERR-TIN-2.995
ERR-TIN-3
ERR-TIN-3.005
ERR-TIN-3.01
ERR-TIN-3.02
ERR-TIN-3.03
ERR-TIN-3.04
ERR-TIN-3.05
ERR-TIN-3.015
ERR-TIN-3.025
ERR-TIN-3.035
ERR-TIN-3.045
ERR-TIN-3.1
ERR-TIN-3.2
ERR-TIN-3.3
ERR-TIN-3.4
ERR-TIN-3.5
ERR-TIN-3.6
ERR-TIN-3.7
ERR-TIN-3.8
ERR-TIN-3.9
ERR-TIN-3.95
ERR-TIN-3.96
ERR-TIN-3.97
ERR-TIN-3.98
ERR-TIN-3.99
ERR-TIN-3.955
ERR-TIN-3.965
ERR-TIN-3.975
ERR-TIN-3.985
ERR-TIN-3.995
ERR-TIN-4
ERR-TIN-4.005
ERR-TIN-4.01
ERR-TIN-4.02
ERR-TIN-4.03
ERR-TIN-4.04
ERR-TIN-4.05
ERR-TIN-4.015
ERR-TIN-4.025
ERR-TIN-4.035
ERR-TIN-4.045
ERR-TIN-4.1
ERR-TIN-4.2
ERR-TIN-4.3
ERR-TIN-4.4
ERR-TIN-4.5
ERR-TIN-4.6
ERR-TIN-4.7
ERR-TIN-4.8
ERR-TIN-4.9
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Shank diameter tolerance Tool Material Type

94.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.95160~+0.005600.23h6High-speed steel

94.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.96160~+0.005600.23h6High-speed steel

94.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.97160~+0.005600.23h6High-speed steel

94.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.98160~+0.005600.23h6High-speed steel

94.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.99160~+0.005600.23h6High-speed steel

94.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.955160~+0.005600.23h6High-speed steel

94.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.965160~+0.005600.23h6High-speed steel

94.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.975160~+0.005600.23h6High-speed steel

94.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.985160~+0.005600.23h6High-speed steel

94.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.995160~+0.005600.23h6High-speed steel

93.87 €

4 Arbeitstage 316+0.002~+0.006600.23h6High-speed steel

102.29 €

4 Arbeitstage 3.005160~+0.005600.23h6High-speed steel

102.29 €

4 Arbeitstage 3.01160~+0.005600.23h6High-speed steel

95.53 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.02160~+0.005600.23h6High-speed steel

94.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.03160~+0.005600.23h6High-speed steel

94.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.04160~+0.005600.23h6High-speed steel

94.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.05160~+0.005600.23h6High-speed steel

94.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.015160~+0.005600.23h6High-speed steel

94.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.025160~+0.005600.23h6High-speed steel

94.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.035160~+0.005600.23h6High-speed steel

94.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.045160~+0.005600.23h6High-speed steel

90.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.118+0.004~+0.009600.24h6High-speed steel

91.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.218+0.004~+0.009600.24h6High-speed steel

90.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.318+0.004~+0.009600.24h6High-speed steel

90.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.418+0.004~+0.009600.24h6High-speed steel

90.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.518+0.004~+0.009600.24h6High-speed steel

90.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.618+0.004~+0.009600.24h6High-speed steel

90.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.718+0.004~+0.009600.24h6High-speed steel

90.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.818+0.004~+0.009600.24h6High-speed steel

90.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.918+0.004~+0.009600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.95180~+0.005600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.96180~+0.005600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.97180~+0.005600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.98180~+0.005600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.99180~+0.005600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.955180~+0.005600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.965180~+0.005600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.975180~+0.005600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.985180~+0.005600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.995180~+0.005600.24h6High-speed steel

98.40 €

4 Arbeitstage 418+0.004~+0.009600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.005180~+0.005600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.01180~+0.005600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.02180~+0.005600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.03180~+0.005600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.04180~+0.005600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.05180~+0.005600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.015180~+0.005600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.025180~+0.005600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.035180~+0.005600.24h6High-speed steel

86.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.045180~+0.005600.24h6High-speed steel

94.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.122+0.004~+0.009750.25h6High-speed steel

94.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.222+0.004~+0.009750.25h6High-speed steel

94.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.322+0.004~+0.009750.25h6High-speed steel

94.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.422+0.004~+0.009750.25h6High-speed steel

94.50 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.522+0.004~+0.009750.25h6High-speed steel

94.50 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.622+0.004~+0.009750.25h6High-speed steel

94.50 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.722+0.004~+0.009750.25h6High-speed steel

94.50 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.822+0.004~+0.009750.25h6High-speed steel

94.50 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.922+0.004~+0.009750.25h6High-speed steel

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type End Mill Shank work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Die Steel / Heat-resistant alloy / Alloy Steel Coating Y/N Available
Groove Shape Spiral Base Blade Y/N Available blade shape Right blade right torsion
Torsional Angle 30° Number of flutes(Sheets) 4 Base Blade Shape T (Dented)
Coating Type TiN

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support