Teilenummer
|
---|
GSS-3-90 |
GSS-3-135 |
GSS-4-90 |
GSS-4-135 |
GSS-5-90 |
GSS-5-135 |
GSS-6-90 |
GSS-6-135 |
GSS-8-90 |
GSS-8-135 |
GSS-10-90 |
GSS-10-135 |
GSS-12-90 |
GSS-16-90 |
GSS-20-90 |
GSS-25-90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length (mm) | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90 | 3 | 3 | 12 | 50 | -0.01~0 | |
20.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 135 | 3 | 3 | 12 | 50 | -0.01~0 | |
20.80 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 90 | 4 | 4 | 15 | 55 | -0.015~0 | |
20.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 135 | 4 | 4 | 15 | 55 | -0.012~0 | |
23.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90 | 5 | 5 | 18 | 60 | -0.015~0 | |
23.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 135 | 5 | 5 | 18 | 60 | -0.012~0 | |
25.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90 | 6 | 6 | 20 | 65 | -0.015~0 | |
33.27 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 135 | 6 | 6 | 20 | 65 | -0.012~0 | |
39.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90 | 8 | 8 | 25 | 80 | -0.015~0 | |
32.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 135 | 8 | 8 | 25 | 80 | -0.015~0 | |
55.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 90 | 10 | 10 | 30 | 90 | -0.015~0 | |
55.45 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 135 | 10 | 10 | 30 | 90 | -0.015~0 | |
68.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 90 | 12 | 12 | 35 | 100 | -0.018~0 | |
113.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 16 | 16 | 40 | 115 | -0.018~0 | ||
110.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 20 | 20 | 50 | 130 | -0.021~0 | ||
158.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 25 | 25 | 60 | 150 | -0.021~0 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Bohren | work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiN | blade shape | Right Hand Blade Right Torsion 15°-20° |
Number of flutes | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip angle (θ)
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length(mm)
Blade diameter tolerance
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften