Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 4 | 4 | 35 | |
58.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 4 | 6 | 35 | |
54.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 4 | 35 | |
54.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 6 | 35 | |
46.36 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2 | 8 | 6 | 35 | |
45.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 6 | 40 | |
37.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 6 | 40 | |
37.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 15 | 6 | 45 | |
37.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 15 | 6 | 45 | |
37.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 17 | 6 | 50 | |
37.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 17 | 6 | 50 | |
37.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 17 | 6 | 50 | |
37.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 17 | 6 | 50 | |
46.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 18 | 8 | 55 | |
46.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 18 | 8 | 55 | |
46.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 18 | 8 | 55 | |
46.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 18 | 8 | 55 | |
52.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 20 | 10 | 60 | |
52.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 20 | 10 | 60 | |
52.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 20 | 10 | 60 | |
52.60 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 60 | |
62.40 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 11 | 22 | 10 | 65 | |
62.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11.5 | 22 | 10 | 65 | |
62.40 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 22 | 12 | 65 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.5 | 23 | 12 | 70 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 13 | 23 | 12 | 70 | |
78.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13.5 | 23 | 12 | 70 | |
78.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 23 | 12 | 70 | |
82.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14.5 | 25 | 12 | 75 | |
82.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 15 | 25 | 12 | 75 | |
91.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15.5 | 25 | 16 | 75 | |
91.83 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 16 | 25 | 16 | 75 | |
106.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 28 | 16 | 80 | ||
106.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 28 | 16 | 80 | ||
106.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 28 | 16 | 80 | ||
106.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 28 | 16 | 80 | ||
125.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 30 | 16 | 85 | ||
125.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 30 | 16 | 85 | ||
126.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 30 | 16 | 85 | ||
126.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 30 | 16 | 85 | ||
111.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.5 | 35 | 20 | 95 | ||
111.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 35 | 20 | 95 | ||
112.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.5 | 35 | 20 | 95 | ||
112.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 35 | 20 | 95 | ||
131.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.5 | 35 | 20 | 95 | ||
131.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 35 | 20 | 95 | ||
131.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23.5 | 35 | 20 | 95 | ||
131.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 24 | 35 | 20 | 95 | ||
131.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24.5 | 40 | 20 | 100 | ||
131.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 40 | 20 | 100 | ||
146.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25.5 | 40 | 25 | 100 | ||
146.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 40 | 25 | 100 | ||
164.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26.5 | 40 | 25 | 100 | ||
164.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 40 | 25 | 100 | ||
181.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27.5 | 40 | 25 | 105 | ||
181.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 40 | 25 | 105 | ||
200.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28.5 | 40 | 25 | 105 | ||
200.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 40 | 25 | 105 | ||
216.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29.5 | 45 | 25 | 110 | ||
216.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 45 | 20 | 110 |
Loading...
work material | Carbon Steel | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS | Torsion Angle (θ) | Keine Torsion | Blade diameter tolerance | -0.05~0 |
Shank tolerance | h7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften