• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Solides Helical Räumwerkzeug CSHR

Solides Helical Räumwerkzeug CSHR
  • Mengenrabatt
[Features]
· It smoothly discharges chips and provides stable surface roughness.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSHR-1
CSHR-1.1
CSHR-1.2
CSHR-1.3
CSHR-1.4
CSHR-1.5
CSHR-1.6
CSHR-1.7
CSHR-1.8
CSHR-1.9
CSHR-2
CSHR-2.1
CSHR-2.2
CSHR-2.3
CSHR-2.4
CSHR-2.5
CSHR-2.6
CSHR-2.7
CSHR-2.8
CSHR-2.9
CSHR-3
CSHR-3.1
CSHR-3.2
CSHR-3.3
CSHR-3.4
CSHR-3.5
CSHR-3.6
CSHR-3.7
CSHR-3.8
CSHR-3.9
CSHR-4
CSHR-4.1
CSHR-4.2
CSHR-4.3
CSHR-4.4
CSHR-4.5
CSHR-4.6
CSHR-4.7
CSHR-4.8
CSHR-4.9
CSHR-5
CSHR-5.1
CSHR-5.2
CSHR-5.3
CSHR-5.4
CSHR-5.5
CSHR-5.6
CSHR-5.7
CSHR-5.8
CSHR-5.9
CSHR-6
CSHR-6.1
CSHR-6.2
CSHR-6.3
CSHR-6.4
CSHR-6.5
CSHR-6.6
CSHR-6.7
CSHR-6.8
CSHR-6.9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Center

51.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120 +0.001~+0.005453160° Convex

45.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.120 +0.001~+0.005453.51.560° Convex

52.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.220 +0.001~+0.005453.51.560° Convex

45.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.320 +0.001~+0.005453.51.560° Convex

45.11 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.420 +0.001~+0.005453.51.560° Convex

51.01 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.520 +0.001~+0.005453.51.560° Convex

51.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.620 +0.001~+0.005504260° Convex

43.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.720 +0.001~+0.005504260° Convex

51.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.820 +0.001~+0.005504260° Convex

51.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.920 +0.001~+0.005504260° Convex

48.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 220 +0.001~+0.005504260° Convex

48.77 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.120 +0.001~+0.005504.52.560° Convex

48.77 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.220 +0.001~+0.005504.52.560° Convex

48.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.320 +0.001~+0.005504.52.560° Convex

48.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.420 +0.001~+0.005504.52.560° Convex

56.18 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2.520 +0.001~+0.005504.52.560° Convex

54.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.625 +0.002~+0.006604.5360° Convex

54.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.725 +0.002~+0.006604.5360° Convex

54.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.825 +0.002~+0.006604.5360° Convex

54.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.925 +0.002~+0.006604.5360° Convex

56.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 325 +0.002~+0.006604.5360° Convex

62.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.125 +0.002~+0.006604.53.560° Convex

62.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.225 +0.002~+0.006604.53.560° Convex

62.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.325 +0.002~+0.006604.53.560° Convex

62.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.425 +0.002~+0.006604.53.560° Convex

62.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.525 +0.002~+0.006604.53.560° Convex

64.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.630 +0.002~+0.006704.5460° Concave

64.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.730 +0.002~+0.006704.5460° Concave

64.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.830 +0.002~+0.006704.5460° Concave

64.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.930 +0.002~+0.006704.5460° Concave

64.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 430 +0.002~+0.006704.5460° Concave

71.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.130 +0.002~+0.006704.54.560° Concave

71.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.230 +0.002~+0.006704.54.560° Concave

71.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.330 +0.002~+0.006704.54.560° Concave

71.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.430 +0.002~+0.006704.54.560° Concave

71.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.530 +0.002~+0.006704.54.560° Concave

76.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.630 +0.002~+0.006705560° Concave

76.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.730 +0.002~+0.006705560° Concave

76.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.830 +0.002~+0.006705560° Concave

76.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.930 +0.002~+0.006705560° Concave

76.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 530 +0.002~+0.006705560° Concave

88.10 €

1 6 Arbeitstage 5.130 +0.002~+0.0068055.560° Concave

88.10 €

1 6 Arbeitstage 5.230 +0.002~+0.0068055.560° Concave

88.11 €

1 6 Arbeitstage 5.330 +0.002~+0.0068055.560° Concave

88.11 €

1 6 Arbeitstage 5.430 +0.002~+0.0068055.560° Concave

88.11 €

1 6 Arbeitstage 5.530 +0.002~+0.0068055.560° Concave

92.56 €

1 6 Arbeitstage 5.635 +0.002~+0.006805660° Concave

92.58 €

1 6 Arbeitstage 5.735 +0.002~+0.006805660° Concave

92.58 €

1 6 Arbeitstage 5.835 +0.002~+0.006805660° Concave

92.58 €

1 6 Arbeitstage 5.935 +0.002~+0.006805660° Concave

92.58 €

1 6 Arbeitstage 635 +0.002~+0.006805660° Concave

87.92 €

1 6 Arbeitstage 6.135 +0.003~+0.0078076.560° Concave

87.92 €

1 6 Arbeitstage 6.235 +0.003~+0.0078076.560° Concave

87.93 €

1 6 Arbeitstage 6.335 +0.003~+0.0078076.560° Concave

87.93 €

1 6 Arbeitstage 6.435 +0.003~+0.0078076.560° Concave

87.93 €

1 6 Arbeitstage 6.535 +0.003~+0.0078076.560° Concave

107.06 €

1 6 Arbeitstage 6.635 +0.003~+0.007807760° Concave

107.06 €

1 6 Arbeitstage 6.735 +0.003~+0.007807760° Concave

107.06 €

1 6 Arbeitstage 6.835 +0.003~+0.007807760° Concave

107.07 €

1 6 Arbeitstage 6.935 +0.003~+0.007807760° Concave

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Gerader Schaft work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Schraubenförmig Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion
Torsional Angle 30° Number of flutes(Sheets) 3 Shank diameter tolerance h7
Tool Material Type Carbide

Technischer Support