Teilenummer
|
---|
TPD-2 |
TPD-2.5 |
TPD-3 |
TPD-4 |
TPD-5 |
TPD-6 |
TPD-7 |
TPD-8 |
TPD-9 |
TPD-10 |
TPD-11 |
TPD-12 |
TPD-13 |
TPD-14 |
TPD-15 |
TPD-16 |
TPD-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Drill Length (mm) | Overall Length L (mm) | Large Diameter (mm) | Blade Length (mm) | shank diameter | Reamer Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.58 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.98 | 2 | 65 | 2.84 | 45 | 2.8 | 43 | |
101.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.48 | 4 | 75 | 3.44 | 52 | 3.2 | 48 | |
110.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.98 | 4 | 100 | 4.14 | 62 | 4 | 58 | |
121.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3.98 | 4 | 115 | 5.38 | 74 | 5 | 70 | ||
138.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.98 | 6 | 135 | 6.62 | 88 | 6.5 | 82 | ||
124.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.97 | 6 | 150 | 7.85 | 100 | 7.5 | 94 | ||
136.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.97 | 6 | 175 | 9.25 | 120 | 9 | 114 | ||
150.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.97 | 10 | 205 | 10.69 | 146 | 10 | 136 | ||
202.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.96 | 10 | 230 | 12.12 | 168 | 12 | 158 | ||
202.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9.96 | 10 | 230 | 13.12 | 168 | 13 | 158 | ||
237.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.96 | 10 | 245 | 14.32 | 178 | 14 | 168 | ||
248.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.96 | 15 | 260 | 15.5 | 192 | 15 | 177 | ||
261.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.96 | 15 | 275 | 16.7 | 202 | 16 | 187 | ||
315.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.95 | 15 | 320 | 18.47 | 241 | 16 | 226 | ||
342.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.95 | 15 | 320 | 19.47 | 241 | 20 | 226 | ||
440.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.95 | 15 | 320 | 20.47 | 241 | 20 | 226 | ||
608.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.95 | 22 | 370 | 25.15 | 282 | 25 | 260 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | HSS-CO | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes | 2 |
blade shape | Right blade right torsion | Shank tolerance | h8 | Drill Diameter Tolerance | h8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Drill Length(mm)
Overall Length L(mm)
Large Diameter(mm)
Blade Length(mm)
shank diameter
Reamer Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften