Kegelkugelfräser HPTBE

Kegelkugelfräser HPTBE
[Features]
· 2-flute tapered ball end mill.
· For deep engraving and wall tapering.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HPTBE-0.5-0.5
HPTBE-0.5-1
HPTBE-0.5-1.5
HPTBE-0.5-2
HPTBE-0.5-2.5
HPTBE-0.5-3
HPTBE-0.5-4
HPTBE-0.5-5
HPTBE-0.5-7
HPTBE-0.5-10
HPTBE-0.5-15
HPTBE-0.75-0.5
HPTBE-0.75-1
HPTBE-0.75-1.5
HPTBE-0.75-2
HPTBE-0.75-2.5
HPTBE-0.75-3
HPTBE-0.75-4
HPTBE-0.75-5
HPTBE-0.75-7
HPTBE-0.75-10
HPTBE-0.75-15
HPTBE-1-0.5
HPTBE-1-1
HPTBE-1-1.5
HPTBE-1-2
HPTBE-1-2.5
HPTBE-1-3
HPTBE-1-4
HPTBE-1-5
HPTBE-1-7
HPTBE-1-10
HPTBE-1-15
HPTBE-1.5-0.5
HPTBE-1.5-1
HPTBE-1.5-1.5
HPTBE-1.5-2
HPTBE-1.5-2.5
HPTBE-1.5-3
HPTBE-1.5-4
HPTBE-1.5-5
HPTBE-1.5-7
HPTBE-1.5-10
HPTBE-1.5-15
HPTBE-1.25-0.5
HPTBE-1.25-1
HPTBE-1.25-1.5
HPTBE-1.25-2
HPTBE-1.25-2.5
HPTBE-1.25-3
HPTBE-1.25-4
HPTBE-1.25-5
HPTBE-1.25-7
HPTBE-1.25-10
HPTBE-1.25-15
HPTBE-1.75-0.5
HPTBE-1.75-1
HPTBE-1.75-1.5
HPTBE-1.75-2
HPTBE-1.75-2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Single corner (θ)
(Degree)
Large Diameter
(mm)

133.30 €

1 6 Arbeitstage R0.5445630'1.06

133.30 €

1 6 Arbeitstage R0.544561゚1.12

133.30 €

1 6 Arbeitstage R0.544561゚30'1.18

133.30 €

1 6 Arbeitstage R0.544562゚1.25

133.30 €

1 6 Arbeitstage R0.544562゚30'1.31

133.30 €

1 6 Arbeitstage R0.544563゚1.37

133.30 €

1 6 Arbeitstage R0.564564゚1.77

133.30 €

1 6 Arbeitstage R0.564565゚1.97

144.51 €

1 6 Arbeitstage R0.564567゚2.35

144.51 €

1 6 Arbeitstage R0.5645610゚2.95

206.18 €

1 6 Arbeitstage R0.5645615゚3.98

104.02 €

1 6 Arbeitstage R0.75850630'1.63

104.02 €

1 6 Arbeitstage R0.7585061゚1.75

104.02 €

1 6 Arbeitstage R0.7585061゚30'1.88

104.02 €

1 6 Arbeitstage R0.7585062゚2.01

104.02 €

1 6 Arbeitstage R0.7585062゚30'2.13

104.02 €

1 6 Arbeitstage R0.7585063゚2.26

104.02 €

1 6 Arbeitstage R0.75106564゚2.8

104.02 €

1 6 Arbeitstage R0.75106565゚3.12

118.34 €

1 6 Arbeitstage R0.75106567゚3.78

118.34 €

1 6 Arbeitstage R0.751065610゚4.73

201.20 €

1 6 Arbeitstage R0.751065615゚6.5

120.35 €

1 6 Arbeitstage R11055630'2.16

120.35 €

1 6 Arbeitstage R1156061゚2.49

120.35 €

1 6 Arbeitstage R1156061゚30'2.73

125.71 €

1 6 Arbeitstage R1206562゚3.33

125.71 €

1 6 Arbeitstage R1206562゚30'3.66

129.27 €

1 6 Arbeitstage R1206563゚3.99

131.95 €

1 6 Arbeitstage R1206564゚4.66

131.95 €

1 6 Arbeitstage R1206565゚5.33

101.52 €

1 6 Arbeitstage R1206567゚6.68

107.75 €

1 6 Arbeitstage R12070810゚8.73

187.49 €

1 6 Arbeitstage R120701215゚12.25

125.71 €

1 6 Arbeitstage R1.52580630'3.41

125.71 €

1 6 Arbeitstage R1.5258061゚3.82

125.71 €

1 6 Arbeitstage R1.5258061゚30'4.23

127.50 €

1 6 Arbeitstage R1.5258562゚4.64

127.50 €

1 6 Arbeitstage R1.5258562゚30'5.05

129.27 €

1 6 Arbeitstage R1.5258563゚5.47

129.27 €

1 6 Arbeitstage R1.5258564゚6.29

132.84 €

1 6 Arbeitstage R1.5259085゚7.12

103.39 €

1 6 Arbeitstage R1.52595107゚8.79

118.34 €

1 6 Arbeitstage R1.5251001210゚11.33

249.15 €

1 6 Arbeitstage R1.5251001615゚15.69

125.71 €

1 6 Arbeitstage R1.252580630'2.91

125.71 €

1 6 Arbeitstage R1.25258061゚3.33

125.71 €

1 6 Arbeitstage R1.25258061゚30'3.74

132.84 €

1 6 Arbeitstage R1.25258562゚4.16

132.84 €

1 6 Arbeitstage R1.25258562゚30'4.57

132.84 €

1 6 Arbeitstage R1.25258563゚4.98

134.62 €

1 6 Arbeitstage R1.25258564゚5.83

139.08 €

1 6 Arbeitstage R1.25258565゚6.67

103.39 €

1 6 Arbeitstage R1.25259087゚8.35

112.74 €

1 6 Arbeitstage R1.2525951010゚10.91

221.12 €

1 6 Arbeitstage R1.25251001615゚15.31

139.08 €

1 6 Arbeitstage R1.753090630'3.99

139.08 €

1 6 Arbeitstage R1.75309061゚4.49

139.08 €

1 6 Arbeitstage R1.75309061゚30'4.98

139.08 €

1 6 Arbeitstage R1.75309562゚5.48

139.08 €

1 6 Arbeitstage R1.75309562゚30'5.97

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Carbon Steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type Pulvermetallurgischer Stahl PM Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Torsional Angle Right blade right torsion 30° R Precision(μm) ±0.02
Shank tolerance h7 Angle Tolerance ±5´

Technischer Support