Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Bohr-Räumwerkzeug DR

Bohr-Räumwerkzeug DR

A drill and reamer integrated HSS tool.
[Features]
· The tip is a drill and the large-diameter part has a reamer shape.
· Since drilling and finishing can be done simultaneously, machining time is shortened. (For through-hole)
[Applications]
· To be used when drilling holes and finish machining at the same time.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DR-3
DR-3.1
DR-3.2
DR-3.3
DR-3.4
DR-3.5
DR-3.6
DR-3.7
DR-3.8
DR-3.9
DR-4
DR-4.1
DR-4.2
DR-4.3
DR-4.4
DR-4.5
DR-4.6
DR-4.7
DR-4.8
DR-4.9
DR-5
DR-5.1
DR-5.2
DR-5.3
DR-5.4
DR-5.5
DR-5.6
DR-5.7
DR-5.8
DR-5.9
DR-6
DR-6.1
DR-6.2
DR-6.3
DR-6.4
DR-6.5
DR-6.6
DR-6.7
DR-6.8
DR-6.9
DR-7
DR-7.1
DR-7.2
DR-7.3
DR-7.4
DR-7.5
DR-7.6
DR-7.7
DR-7.8
DR-7.9
DR-8
DR-8.1
DR-8.2
DR-8.3
DR-8.4
DR-8.5
DR-8.6
DR-8.7
DR-8.8
DR-8.9
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
shank diameter Drill Diameter Drill Length

109.95 €

1 11 Arbeitstage 352 +0.002~+0.00746532.813

115.10 €

1 7 Arbeitstage 3.152 +0.004~+0.0094753.12.915

115.11 €

1 7 Arbeitstage 3.252 +0.004~+0.0094753.2315

115.11 €

1 7 Arbeitstage 3.352 +0.004~+0.0094753.33.115

115.11 €

1 7 Arbeitstage 3.452 +0.004~+0.0094753.43.215

115.11 €

1 7 Arbeitstage 3.552 +0.004~+0.0094753.53.315

115.11 €

1 7 Arbeitstage 3.652 +0.004~+0.0094753.63.415

115.11 €

1 7 Arbeitstage 3.752 +0.004~+0.0094753.73.515

115.12 €

1 7 Arbeitstage 3.852 +0.004~+0.0094753.83.615

115.12 €

1 7 Arbeitstage 3.952 +0.004~+0.0094753.93.715

104.81 €

1 7 Arbeitstage 452 +0.004~+0.00947543.815

115.13 €

1 7 Arbeitstage 4.162 +0.004~+0.0094874.13.918

115.13 €

1 7 Arbeitstage 4.262 +0.004~+0.0094874.2418

115.13 €

1 7 Arbeitstage 4.362 +0.004~+0.0094874.34.118

115.14 €

1 7 Arbeitstage 4.462 +0.004~+0.0094874.44.218

115.14 €

1 7 Arbeitstage 4.562 +0.004~+0.0094874.54.2518

115.14 €

1 7 Arbeitstage 4.662 +0.004~+0.0094874.64.3518

115.16 €

1 7 Arbeitstage 4.762 +0.004~+0.0094874.74.4518

115.16 €

1 7 Arbeitstage 4.862 +0.004~+0.0094874.84.5518

115.16 €

1 7 Arbeitstage 4.962 +0.004~+0.0094874.94.6518

104.84 €

1 7 Arbeitstage 562 +0.004~+0.00948754.7518

135.76 €

1 7 Arbeitstage 5.168 +0.004~+0.0094955.14.8520

130.66 €

1 7 Arbeitstage 5.268 +0.004~+0.0094955.24.9520

130.66 €

1 7 Arbeitstage 5.368 +0.004~+0.0094955.35.0520

130.67 €

1 7 Arbeitstage 5.468 +0.004~+0.0094955.45.1520

130.67 €

1 7 Arbeitstage 5.568 +0.004~+0.0094955.55.220

130.67 €

1 7 Arbeitstage 5.668 +0.004~+0.0094955.65.320

130.68 €

1 7 Arbeitstage 5.768 +0.004~+0.0094955.75.420

130.68 €

1 7 Arbeitstage 5.868 +0.004~+0.0094955.85.520

135.76 €

1 7 Arbeitstage 5.968 +0.004~+0.0094955.95.620

124.92 €

1 7 Arbeitstage 668 +0.004~+0.00949565.720

149.80 €

1 7 Arbeitstage 6.175 +0.006~+0.01241056.15.821

149.80 €

1 7 Arbeitstage 6.275 +0.006~+0.01241056.25.921

149.82 €

1 7 Arbeitstage 6.375 +0.006~+0.01241056.3621

149.82 €

1 7 Arbeitstage 6.475 +0.006~+0.01241056.46.121

149.82 €

1 7 Arbeitstage 6.575 +0.006~+0.01241056.56.221

149.83 €

1 7 Arbeitstage 6.675 +0.006~+0.01241056.66.321

149.83 €

1 7 Arbeitstage 6.775 +0.006~+0.01241056.76.421

149.84 €

1 7 Arbeitstage 6.875 +0.006~+0.01241056.86.521

149.84 €

1 7 Arbeitstage 6.975 +0.006~+0.01241056.96.621

136.94 €

1 7 Arbeitstage 775 +0.006~+0.012410576.721

154.50 €

1 7 Arbeitstage 7.180 +0.006~+0.01241107.16.822

154.51 €

1 7 Arbeitstage 7.280 +0.006~+0.01241107.26.922

154.52 €

1 7 Arbeitstage 7.380 +0.006~+0.01241107.3722

154.52 €

1 7 Arbeitstage 7.480 +0.006~+0.01241107.47.122

154.53 €

1 7 Arbeitstage 7.580 +0.006~+0.01241107.57.222

154.53 €

1 7 Arbeitstage 7.680 +0.006~+0.01241107.67.322

154.54 €

1 7 Arbeitstage 7.780 +0.006~+0.01241107.77.422

154.54 €

1 7 Arbeitstage 7.880 +0.006~+0.01241107.87.522

154.56 €

1 7 Arbeitstage 7.980 +0.006~+0.01241107.97.622

145.56 €

1 7 Arbeitstage 880 +0.006~+0.012411087.722

176.78 €

1 7 Arbeitstage 8.189 +0.006~+0.01241198.17.823

176.79 €

1 7 Arbeitstage 8.289 +0.006~+0.01241198.27.923

176.80 €

1 7 Arbeitstage 8.389 +0.006~+0.01241198.3823

176.80 €

1 7 Arbeitstage 8.489 +0.006~+0.01241198.48.123

176.81 €

1 7 Arbeitstage 8.589 +0.006~+0.01241198.58.223

176.81 €

1 7 Arbeitstage 8.689 +0.006~+0.01241198.68.323

176.82 €

1 7 Arbeitstage 8.789 +0.006~+0.01241198.78.423

176.83 €

1 7 Arbeitstage 8.889 +0.006~+0.01241198.88.523

176.84 €

1 7 Arbeitstage 8.989 +0.006~+0.01241198.98.623

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Gerader Schaft work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Spiralform Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade right torsion
Torsional Angle 30° Shank diameter tolerance h7 Tool Material Type High-speed steel

Technischer Support