Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HHHRT-10
Tool Diameter(mm) | 10 | Shank Type | Kegelgewinde | work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Groove Length(mm) | 40 | Coating Y/N | N/A | Groove Shape | Schraubenförmig |
Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade left torsion | Torsional Angle | 60° |
Diameter tolerance(mm) | +0.003~+0.007 | Number of flutes(Sheets) | 3 | Full length L(mm) | 165 |
Bite length T(mm) | 9.5 | shank diameter | MT1 | Tool Material Type | High-speed steel |
Center | 60° Concave |
Sie befinden sich auf der Seite für Hohes Spiral-Räumwerkzeug (konischer Schaft) HHHRT, die Teilenummer ist HHHRT-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HHHRT-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften