Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Groove Length (mm) | Large End Diameter | radius R | Both square | Full length L (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 1.43 | 0.5 | 1゚ | 70 | 4 | ||
141.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1.86 | 0.5 | 2゚ | 70 | 4 | ||
153.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 2.28 | 0.5 | 3゚ | 70 | 4 | ||
153.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 2.71 | 0.5 | 4゚ | 70 | 4 | ||
161.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 3.14 | 0.5 | 5゚ | 70 | 4 | ||
117.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 2.01 | 0.75 | 1゚ | 80 | 6 | ||
117.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 2.52 | 0.75 | 2゚ | 80 | 6 | ||
117.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 3.03 | 0.75 | 3゚ | 80 | 6 | ||
117.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 3.54 | 0.75 | 4゚ | 80 | 6 | ||
117.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 4.06 | 0.75 | 5゚ | 80 | 6 | ||
120.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 2.68 | 1 | 1゚ | 90 | 6 | ||
112.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 3.2 | 1 | 1゚ | 120 | 6 | ||
166.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 4.08 | 1 | 1゚ | 170 | 6 | ||
97.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 3.36 | 1 | 2゚ | 90 | 6 | ||
112.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 4.41 | 1 | 2゚ | 120 | 6 | ||
173.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 6.15 | 1 | 2゚ | 170 | 6 | ||
102.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 4.04 | 1 | 3゚ | 90 | 6 | ||
112.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 5.61 | 1 | 3゚ | 120 | 6 | ||
173.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 8.23 | 1 | 3゚ | 170 | 8 | ||
97.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 4.73 | 1 | 4゚ | 90 | 6 | ||
112.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 6.82 | 1 | 4゚ | 120 | 6 | ||
185.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 10.31 | 1 | 4゚ | 170 | 10 | ||
97.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 5.41 | 1 | 5゚ | 90 | 6 | ||
125.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 8.03 | 1 | 5゚ | 120 | 8 | ||
187.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 12.39 | 1 | 5゚ | 170 | 12 | ||
105.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 3.76 | 1.5 | 1゚ | 95 | 6 | ||
117.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 4.37 | 1.5 | 1゚ | 130 | 6 | ||
166.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 130 | 5.24 | 1.5 | 1゚ | 180 | 6 | ||
105.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 4.52 | 1.5 | 2゚ | 95 | 6 | ||
122.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80 | 5.74 | 1.5 | 2゚ | 130 | 6 | ||
179.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 7.49 | 1.5 | 2゚ | 180 | 8 | ||
105.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 5.28 | 1.5 | 3゚ | 95 | 6 | ||
117.34 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80 | 7.11 | 1.5 | 3゚ | 130 | 8 | ||
179.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 9.73 | 1.5 | 3゚ | 180 | 10 | ||
105.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 6.04 | 1.5 | 4゚ | 95 | 6 | ||
134.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 8.48 | 1.5 | 4゚ | 130 | 8 | ||
190.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 11.98 | 1.5 | 4゚ | 180 | 12 | ||
117.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 6.8 | 1.5 | 5゚ | 95 | 6 | ||
141.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 9.86 | 1.5 | 5゚ | 130 | 10 | ||
209.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 14.22 | 1.5 | 5゚ | 180 | 12 | ||
138.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 3.53 | 1.25 | 1゚ | 110 | 6 | ||
138.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60 | 4.55 | 1.25 | 2゚ | 110 | 6 | ||
138.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 5.58 | 1.25 | 3゚ | 110 | 6 | ||
146.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 6.6 | 1.25 | 4゚ | 110 | 6 | ||
149.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 7.63 | 1.25 | 5゚ | 110 | 8 | ||
105.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 4.84 | 2 | 1゚ | 100 | 6 | ||
129.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 5.54 | 2 | 1゚ | 140 | 6 | ||
172.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 6.23 | 2 | 1゚ | 180 | 6 | ||
105.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 5.68 | 2 | 2゚ | 100 | 6 | ||
129.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 7.07 | 2 | 2゚ | 140 | 8 | ||
172.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 8.47 | 2 | 2゚ | 180 | 8 | ||
105.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 6.51 | 2 | 3゚ | 100 | 6 | ||
129.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 8.61 | 2 | 3゚ | 140 | 8 | ||
172.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 10.7 | 2 | 3゚ | 180 | 10 | ||
120.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 7.35 | 2 | 4゚ | 100 | 8 | ||
139.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 10.14 | 2 | 4゚ | 140 | 10 | ||
200.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 12.94 | 2 | 4゚ | 180 | 12 | ||
136.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 8.19 | 2 | 5゚ | 100 | 8 | ||
157.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 11.68 | 2 | 5゚ | 140 | 12 | ||
209.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 15.18 | 2 | 5゚ | 180 | 16 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base Blade Y/N | Verfügbar | blade shape | Right blade right torsion |
Torsional Angle | 8° | Number of flutes(Sheets) | 4 | Shank diameter tolerance | h7 |
R Tolerance | -0.1~0 | Angle Tolerance | ±5′ | Tool Material Type | High-speed steel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Groove Length(mm)
Large End Diameter
radius R
Both square
Full length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften