Langes hohes Spiral-Räumwerkzeug (konischer Schaft) HHHRTL

Langes hohes Spiral-Räumwerkzeug (konischer Schaft) HHHRTL
[Features]
· A high-torsion type that reduces cutting resistance.
· Tapered shank type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HHHRTL-8
HHHRTL-9
HHHRTL-10
HHHRTL-11
HHHRTL-12
HHHRTL-13
HHHRTL-14
HHHRTL-15
HHHRTL-16
HHHRTL-17
HHHRTL-18
HHHRTL-19
HHHRTL-20
HHHRTL-25
HHHRTL-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Length under neck ℓ1
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter

84.59 €

1 6 Arbeitstage 840 +0.003~+0.0073180114.59.5MT1

87.83 €

1 6 Arbeitstage 960 +0.003~+0.0073200134.59.5MT1

87.92 €

1 6 Arbeitstage 1060 +0.003~+0.0073200134.59.5MT1

90.61 €

1 6 Arbeitstage 1160 +0.003~+0.0073200134.59.5MT1

95.93 €

1 6 Arbeitstage 1260 +0.003~+0.0073210144.59.5MT1

118.83 €

1 6 Arbeitstage 1360 +0.003~+0.0073220154.59.5MT1

124.67 €

1 6 Arbeitstage 1460 +0.003~+0.0073220154.59.5MT1

129.90 €

1 6 Arbeitstage 1560 +0.003~+0.00732401609.5MT2

164.75 €

1 6 Arbeitstage 1675 +0.003~+0.007325017011.5MT2

181.99 €

1 6 Arbeitstage 1775 +0.003~+0.007425017011.5MT2

200.39 €

1 6 Arbeitstage 1875 +0.004~+0.008426018011.5MT2

210.44 €

1 6 Arbeitstage 1975 +0.004~+0.008426018011.5MT2

224.41 €

1 6 Arbeitstage 2075 +0.004~+0.008428020011.5MT2

357.41 €

1 6 Arbeitstage 2575 +0.004~+0.008428018111.5MT3

512.48 €

1 6 Arbeitstage 3075 +0.005~+0.01431021111.5MT3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Kegelgewinde work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Schraubenförmig Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion
Torsional Angle 60° Tool Material Type High-speed steel Center 60° Concave

Technischer Support