Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CBO-6
blade diameter(mm) | 10 | Blade Length(mm) | 10 | Overall Length(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
shank diameter(mm) | 8 | Number of flutes | 4 | Material | High-speed steel |
Guide Diameter(mm) | 6 | Guide Length(mm) | 5 | Blade diameter tolerance | 0~+0.3 |
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 12° | Shank tolerance | h8 |
Guide Diameter Tolerance | -0.03~-0.05 |
Sie befinden sich auf der Seite für Senkbohrung für Extrusion Pin CBO, die Teilenummer ist CBO-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CBO-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften