Fräser für kleine Senkschrauben CBS

Fräser für kleine Senkschrauben CBS
[Features]
· 4-flute HSS type.
· Counterbore for flat-head screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CBS-10

Teilenummer
CBS-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

136.04 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

blade diameter(mm) 23 Blade Length(mm) 24.4 Overall Length(mm) 74
shank diameter(mm) 12 Number of flutes 4 Material High-speed steel
Guide Diameter(mm) 10.3 Guide Length(mm) 9 Blade diameter tolerance 0~+0.2
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 12° Shank tolerance h8

Sie befinden sich auf der Seite für Fräser für kleine Senkschrauben CBS, die Teilenummer ist CBS-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CBS-10.

Technischer Support