Schaftfräser mit 4 Schneiden und ultralangem Schaft EXLSE4

Schaftfräser mit 4 Schneiden und ultralangem Schaft EXLSE4
[Features]
· 4-flute ultra-long shank.
· For deep engraving.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EXLSE4-20-30
EXLSE4-20-60
EXLSE4-22-40
EXLSE4-22-80
EXLSE4-24-40
EXLSE4-24-80
EXLSE4-25-40
EXLSE4-25-80
EXLSE4-26-40
EXLSE4-26-80
EXLSE4-28-40
EXLSE4-28-80
EXLSE4-30-40
EXLSE4-30-80
EXLSE4-32-50
EXLSE4-32-100
EXLSE4-35-50
EXLSE4-35-100
EXLSE4-36-50
EXLSE4-36-100
EXLSE4-38-50
EXLSE4-38-100
EXLSE4-40-50-32
EXLSE4-40-50-42
EXLSE4-40-100-32
EXLSE4-40-100-42
EXLSE4-42-50
EXLSE4-42-100
EXLSE4-45-50
EXLSE4-50-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Handle length
(mm)

188.81 €

1 6 Arbeitstage 203020180100

208.75 €

1 6 Arbeitstage 20602018080

229.18 €

1 6 Arbeitstage 224020200110

337.18 €

1 6 Arbeitstage 228020240110

248.03 €

1 6 Arbeitstage 244020200110

378.00 €

1 6 Arbeitstage 248020240110

263.42 €

1 6 Arbeitstage 254025200110

390.98 €

1 6 Arbeitstage 258025240110

300.26 €

1 6 Arbeitstage 264025200130

417.95 €

1 6 Arbeitstage 268025240130

345.92 €

1 6 Arbeitstage 284025200130

468.79 €

1 6 Arbeitstage 288025240130

390.36 €

1 6 Arbeitstage 304025200150

488.51 €

1 6 Arbeitstage 308025240150

505.20 €

1 6 Arbeitstage 325032220140

715.85 €

1 6 Arbeitstage 3210032250120

524.33 €

1 6 Arbeitstage 355032220160

780.28 €

1 6 Arbeitstage 3510032250140

594.99 €

1 6 Arbeitstage 365032250170

898.11 €

1 6 Arbeitstage 3610032300170

685.02 €

1 6 Arbeitstage 385032250170

912.46 €

1 6 Arbeitstage 3810032300170

608.07 €

1 6 Arbeitstage 405032250170

652.21 €

1 6 Arbeitstage 405042250170

810.89 €

1 6 Arbeitstage 4010032300170

893.57 €

1 6 Arbeitstage 4010042300170

909.97 €

1 6 Arbeitstage 425032250170

1,136.26 €

1 6 Arbeitstage 4210032300170

980.65 €

1 6 Arbeitstage 455042250170

1,209.57 €

1 6 Arbeitstage 506042300190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon Steel / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type HSS-CO Machining Application Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Base Blade Y/N Verfügbar Blade diameter tolerance -0.05~0
Shank tolerance h7 Torsion Angle details Right blade right torsion 35°

Technischer Support