Kegel-Kugelkopffräser für Hartmetall-Graphit-Vollamterial GTBE

Kegel-Kugelkopffräser für Hartmetall-Graphit-Vollamterial GTBE
  • Mengenrabatt
[Features]
· For graphite electrode machining.
· 2-flute type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GTBE-2-0.5
GTBE-2-1
GTBE-2-1.5
GTBE-2-2
GTBE-2-2.5
GTBE-2-3
GTBE-2-5
GTBE-2-7
GTBE-2.5-0.5
GTBE-2.5-1
GTBE-2.5-1.5
GTBE-2.5-2
GTBE-2.5-2.5
GTBE-2.5-3
GTBE-2.5-5
GTBE-2.5-7
GTBE-3-0.5
GTBE-3-1
GTBE-3-1.5
GTBE-3-2
GTBE-3-2.5
GTBE-3-3
GTBE-3-5
GTBE-3-7
GTBE-4-0.5
GTBE-4-1
GTBE-4-1.5
GTBE-4-2
GTBE-4-2.5
GTBE-4-3
GTBE-4-5
GTBE-4-7
GTBE-5-0.5
GTBE-5-1
GTBE-5-1.5
GTBE-5-2
GTBE-5-2.5
GTBE-5-3
GTBE-5-5
GTBE-5-7
GTBE-6-0.5
GTBE-6-1
GTBE-6-1.5
GTBE-6-2
GTBE-6-2.5
GTBE-6-3
GTBE-6-5
GTBE-6-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (ℓ)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Diameter
(φ mm)

154.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30'252R6904.4

154.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚252R6904.8

154.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚30'252R6905.2

154.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚252R6905.6

154.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚30'252R6906.01

159.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚252R6906.41

197.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚252R8908.03

247.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚252R10909.67

162.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30'352.5R61005.56

162.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚352.5R61006.13

175.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚30'352.5R61006.7

179.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚352.5R61007.27

192.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚30'352.5R81007.84

201.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚352.5R81008.41

302.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚352.5R1010010.7

500.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚352.5R1210013.01

236.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30'353R61006.55

236.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚353R61007.11

237.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚30'353R61007.67

245.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚353R81008.23

250.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚30'353R81008.8

275.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚353R81009.36

385.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚353R1210011.62

587.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚353R1210013.9

308.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30'404R81008.62

308.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚404R81009.25

351.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚30'404R101009.88

381.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚404R1010010.51

385.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚30'404R1010011.15

407.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚404R1210011.78

632.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚404R1210014.32

720.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚404R1610016.9

440.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30'505R1012010.78

440.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚505R1012011.57

550.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚30'505R1212012.36

632.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚505R1212013.14

656.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚30'505R1212013.93

673.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚505R1212014.73

793.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚505R1612017.91

1,047.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚505R2012021.12

555.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30'506R1212012.76

555.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚506R1212013.53

647.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1゚30'506R1212014.3

714.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚506R1212015.08

791.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2゚30'506R1612015.85

823.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3゚506R1612016.62

954.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5゚506R2012019.74

1,262.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7゚506R2012022.89

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kegelrollenlager work material Aluminium / Kupfer / Graphit Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Torsional Angle Right blade right torsion 30° R Tolerance ±0.02
Angle Tolerance (θ) ±5′ Shank diameter tolerance (d) h6

Technischer Support