Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 20 | 90 | 6 | 3 | ||
100.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.75 | 20 | 100 | 6 | 3.5 | ||
100.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 20 | 100 | 6 | 4 | ||
139.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 30 | 100 | 6 | 5 | |
110.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.25 | 30 | 100 | 6 | 4.5 | ||
115.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.75 | 30 | 100 | 6 | 5.5 | ||
115.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 30 | 100 | 6 | 6 | ||
141.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 40 | 120 | 6 | 7 | ||
130.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.25 | 40 | 120 | 6 | 6.5 | ||
156.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.75 | 40 | 120 | 6 | 7.5 | ||
165.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 40 | 120 | 8 | 8 | ||
165.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 40 | 120 | 8 | 9 | ||
170.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.25 | 40 | 120 | 8 | 8.5 | ||
210.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.75 | 40 | 120 | 8 | 9.5 | ||
231.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 40 | 120 | 10 | 10 | ||
246.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 50 | 120 | 10 | 11 | ||
238.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.25 | 50 | 120 | 10 | 10.5 | ||
266.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.75 | 50 | 120 | 10 | 11.5 | ||
313.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 50 | 120 | 12 | 12 | ||
389.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 60 | 150 | 12 | 13 | ||
357.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.25 | 60 | 150 | 12 | 12.5 | ||
408.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.75 | 60 | 150 | 12 | 13.5 | ||
431.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 60 | 150 | 12 | 14 | ||
473.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 60 | 150 | 12 | 15 | ||
450.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.25 | 60 | 150 | 12 | 14.5 | ||
476.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.75 | 60 | 150 | 12 | 15.5 | ||
483.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 60 | 150 | 16 | 16 | ||
537.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 60 | 150 | 16 | 17 | ||
517.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.25 | 60 | 150 | 16 | 16.5 | ||
558.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.75 | 60 | 150 | 16 | 17.5 | ||
639.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 60 | 150 | 16 | 18 | ||
671.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 150 | 20 | 20 | ||
941.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 60 | 150 | 20 | 21 | ||
798.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.25 | 60 | 150 | 20 | 20.5 | ||
1,024.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.75 | 60 | 150 | 20 | 21.5 | ||
1,026.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 60 | 150 | 20 | 22 | ||
1,392.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.5 | 60 | 160 | 25 | 25 | |
1,083.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.25 | 60 | 160 | 20 | 24.5 | ||
1,226.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.75 | 60 | 160 | 25 | 25.5 | ||
1,924.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 60 | 180 | 25 | 30 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphit | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | ±0.02 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | With/Without Torsion | Available |
Torsional Angle | Right blade right torsion 30° | Blade diameter tolerance D | ±0.01 | Shank diameter tolerance d | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften