Hartmetall-Graphit-Vollmaterial-Kugelkopffräser mit 4-schneidiger Vollkegel, lange Ausführung GBEL4

Hartmetall-Graphit-Vollmaterial-Kugelkopffräser mit 4-schneidiger Vollkegel, lange Ausführung GBEL4
  • Mengenrabatt
[Features]
· For graphite electrode machining.
· 4-flute long type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GBEL4-1.5
GBEL4-1.75
GBEL4-2
GBEL4-2.5
GBEL4-2.25
GBEL4-2.75
GBEL4-3
GBEL4-3.5
GBEL4-3.25
GBEL4-3.75
GBEL4-4
GBEL4-4.5
GBEL4-4.25
GBEL4-4.75
GBEL4-5
GBEL4-5.5
GBEL4-5.25
GBEL4-5.75
GBEL4-6
GBEL4-6.5
GBEL4-6.25
GBEL4-6.75
GBEL4-7
GBEL4-7.5
GBEL4-7.25
GBEL4-7.75
GBEL4-8
GBEL4-8.5
GBEL4-8.25
GBEL4-8.75
GBEL4-9
GBEL4-9.5
GBEL4-10
GBEL4-10.5
GBEL4-10.25
GBEL4-10.75
GBEL4-11
GBEL4-11.5
GBEL4-12
GBEL4-12.5
GBEL4-12.25
GBEL4-12.75
GBEL4-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter
(mm)

225.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.53012063

241.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.753012063.5

241.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 23012064

271.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.54015065

271.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.254015064.5

271.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.754015065.5

271.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34015066

378.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.54018067

351.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.254018066.5

402.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.754018067.5

423.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 44018088

291.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.56020089

453.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.254018088.5

493.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.756020089.5

514.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5602001010

588.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.5602001011

550.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.25602001010.5

620.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.75602001011.5

635.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6602001212

741.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.5602001213

716.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.25602001212.5

783.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.75602001213.5

852.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7602001214

931.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.5602001215

873.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.25602001214.5

1,003.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.75602001215.5

1,133.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8602001616

1,246.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.5602001617

1,197.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.25602001616.5

1,295.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.75602001617.5

1,425.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9802501618

1,457.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.5802501619

1,460.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10802502020

1,764.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.5802502021

1,628.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.25802502020.5

1,898.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.75802502021.5

1,966.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11802502022

2,033.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.5802502023

2,034.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12802502024

2,207.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.5802502525

2,034.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.25802502024.5

2,409.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.75802502525.5

3,323.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15802502530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphit Number of flutes(sheet) 4
R Precision(μm) ±0.02 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut With/Without Torsion Available
Torsional Angle Right blade right torsion 30° Blade diameter tolerance D ±0.01 Shank diameter tolerance d h6

Technischer Support