Hartmetall Super Mini abgewinkelt mit schmalem Schaft CSMS-S

Hartmetall Super Mini abgewinkelt mit schmalem Schaft CSMS-S
[Features]
· Carbide angular.
· For chamfering of back surface, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSMS-S-5-45
CSMS-S-5-60
CSMS-S-6-45
CSMS-S-6-60
CSMS-S-8-45
CSMS-S-8-60
CSMS-S-10-45
CSMS-S-10-60
CSMS-S-12-45
CSMS-S-12-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Single corner
(°)
Neck diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

133.34 €

1 6 Arbeitstage 51.245゚2.56034

133.34 €

1 10 Arbeitstage 52.260゚2.36034

133.34 €

1 6 Arbeitstage 61.445゚2.86034

133.34 €

1 6 Arbeitstage 62.760゚2.86034

170.74 €

1 6 Arbeitstage 81.945゚46046

170.75 €

1 6 Arbeitstage 83.760゚3.66046

187.69 €

1 6 Arbeitstage 102.445゚57066

187.69 €

1 6 Arbeitstage 104.660゚4.57066

216.35 €

1 6 Arbeitstage 122.945゚5.97066

216.37 €

1 6 Arbeitstage 125.660゚5.47066

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Neck length(mm) 5 Material Carbide Blade diameter tolerance -0.05~0
blade shape Right blade straight Shank tolerance h6 Angle Tolerance ±5′

Technischer Support