Hartmetall Super Mini Wellennut Fräser mit schmalem Schaft CSMK-S

Hartmetall Super Mini Wellennut Fräser mit schmalem Schaft CSMK-S
Carbide key groove machining cutter - slim shank type T-slot.
[Features]
· It is available in various blade diameters and thickness to support various machining.
· A slim shank type that prevents interference with workpieces.
[Applications]
· Ideal for key groove machining, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSMK-S-5-0.5
CSMK-S-5-0.6
CSMK-S-5-0.7
CSMK-S-5-0.8
CSMK-S-5-0.9
CSMK-S-5-1
CSMK-S-5-1.1
CSMK-S-5-1.2
CSMK-S-5-1.3
CSMK-S-5-1.4
CSMK-S-5-1.5
CSMK-S-5-1.6
CSMK-S-5-1.7
CSMK-S-5-1.8
CSMK-S-5-1.9
CSMK-S-5-2
CSMK-S-5-2.5
CSMK-S-6-0.5
CSMK-S-6-0.6
CSMK-S-6-0.7
CSMK-S-6-0.8
CSMK-S-6-0.9
CSMK-S-6-1
CSMK-S-6-1.1
CSMK-S-6-1.2
CSMK-S-6-1.3
CSMK-S-6-1.4
CSMK-S-6-1.5
CSMK-S-6-1.6
CSMK-S-6-1.7
CSMK-S-6-1.8
CSMK-S-6-1.9
CSMK-S-6-2
CSMK-S-6-2.5
CSMK-S-6-3
CSMK-S-8-0.5
CSMK-S-8-0.6
CSMK-S-8-0.7
CSMK-S-8-0.8
CSMK-S-8-0.9
CSMK-S-8-1
CSMK-S-8-1.1
CSMK-S-8-1.2
CSMK-S-8-1.3
CSMK-S-8-1.4
CSMK-S-8-1.5
CSMK-S-8-1.6
CSMK-S-8-1.7
CSMK-S-8-1.8
CSMK-S-8-1.9
CSMK-S-8-2
CSMK-S-8-2.5
CSMK-S-8-3
CSMK-S-8-3.5
CSMK-S-8-4
CSMK-S-10-0.5
CSMK-S-10-0.6
CSMK-S-10-0.7
CSMK-S-10-0.8
CSMK-S-10-0.9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Neck diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Number of flutes

127.72 €

1 6 Arbeitstage 50.52.55036

127.73 €

1 10 Arbeitstage 50.62.55036

127.73 €

1 6 Arbeitstage 50.72.55036

127.73 €

1 6 Arbeitstage 50.82.55036

127.73 €

1 6 Arbeitstage 50.92.55036

127.73 €

1 10 Arbeitstage 512.55036

115.89 €

1 6 Arbeitstage 51.12.55036

115.89 €

1 6 Arbeitstage 51.22.55036

115.89 €

1 6 Arbeitstage 51.32.55036

115.89 €

1 6 Arbeitstage 51.42.55036

115.89 €

1 6 Arbeitstage 51.52.55036

115.89 €

1 6 Arbeitstage 51.62.55036

115.89 €

1 6 Arbeitstage 51.72.55036

115.89 €

1 6 Arbeitstage 51.82.55036

115.89 €

1 6 Arbeitstage 51.92.55036

115.89 €

1 6 Arbeitstage 522.55036

115.89 €

1 10 Arbeitstage 52.52.55036

127.73 €

1 6 Arbeitstage 60.52.95038

127.73 €

1 6 Arbeitstage 60.62.95038

127.73 €

1 6 Arbeitstage 60.72.95038

127.73 €

1 6 Arbeitstage 60.82.95038

127.73 €

1 6 Arbeitstage 60.92.95038

127.73 €

1 6 Arbeitstage 612.95038

115.89 €

1 6 Arbeitstage 61.12.95038

115.89 €

1 6 Arbeitstage 61.22.95038

115.89 €

1 6 Arbeitstage 61.32.95038

115.89 €

1 6 Arbeitstage 61.42.95038

115.89 €

1 6 Arbeitstage 61.52.95038

115.89 €

1 6 Arbeitstage 61.62.95038

115.89 €

1 6 Arbeitstage 61.72.95038

115.89 €

1 6 Arbeitstage 61.82.95038

115.89 €

1 6 Arbeitstage 61.92.95038

115.89 €

1 6 Arbeitstage 622.95038

115.89 €

1 10 Arbeitstage 62.52.95038

115.89 €

1 10 Arbeitstage 632.95038

168.87 €

1 6 Arbeitstage 80.53.96048

168.87 €

1 6 Arbeitstage 80.63.96048

168.87 €

1 6 Arbeitstage 80.73.96048

168.87 €

1 6 Arbeitstage 80.83.96048

168.87 €

1 6 Arbeitstage 80.93.96048

168.87 €

1 6 Arbeitstage 813.96048

155.18 €

1 6 Arbeitstage 81.13.96048

155.18 €

1 6 Arbeitstage 81.23.96048

155.18 €

1 6 Arbeitstage 81.33.96048

155.18 €

1 6 Arbeitstage 81.43.96048

155.18 €

1 6 Arbeitstage 81.53.96048

155.18 €

1 6 Arbeitstage 81.63.96048

155.18 €

1 6 Arbeitstage 81.73.96048

155.18 €

1 6 Arbeitstage 81.83.96048

155.18 €

1 6 Arbeitstage 81.93.96048

155.19 €

1 6 Arbeitstage 823.96048

155.19 €

1 6 Arbeitstage 82.53.96048

155.19 €

1 6 Arbeitstage 833.96048

155.19 €

1 6 Arbeitstage 83.53.96048

155.19 €

1 6 Arbeitstage 843.96048

179.58 €

1 6 Arbeitstage 100.557068

179.58 €

1 6 Arbeitstage 100.657068

179.58 €

1 6 Arbeitstage 100.757068

179.58 €

1 6 Arbeitstage 100.857068

179.58 €

1 6 Arbeitstage 100.957068

Loading...

Grundlegende Informationen

Neck length(mm) 5 Material Carbide Blade diameter tolerance -0.05~0
blade shape Right blade straight Blade thickness tolerance -0.035~0 Shank tolerance h6

Technischer Support