Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade Length (mm) | Single corner (°) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Small Diameter (mm) | Large Diameter (mm) | Torsion Angle degree | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 5゚ | 35 | 3 | 1 | 1.52 | 30° | ||
125.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 7゚ | 35 | 3 | 1 | 1.74 | 30° | ||
125.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 10゚ | 35 | 3 | 1 | 2.06 | 30° | ||
128.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15゚ | 35 | 3 | 1 | 2.61 | 30° | ||
110.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 5゚ | 35 | 3 | 1.5 | 2.2 | 30° | ||
125.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 7゚ | 35 | 3 | 1.5 | 2.48 | 30° | ||
125.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 10゚ | 35 | 3 | 1.5 | 2.91 | 30° | ||
128.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 15゚ | 50 | 4 | 1.5 | 3.64 | 30° | ||
128.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 5゚ | 50 | 4 | 2 | 2.87 | 30° | ||
128.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 7゚ | 50 | 4 | 2 | 3.23 | 30° | ||
136.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 10゚ | 50 | 4 | 2 | 3.76 | 30° | ||
106.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 15゚ | 60 | 6 | 2 | 4.68 | 30° | ||
128.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 5゚ | 50 | 4 | 2.5 | 3.55 | 30° | ||
128.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 7゚ | 50 | 4 | 2.5 | 3.97 | 30° | ||
106.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 10゚ | 60 | 6 | 2.5 | 4.62 | 30° | ||
106.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15゚ | 60 | 6 | 2.5 | 5.72 | 30° | ||
138.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 5゚ | 60 | 6 | 3 | 4.22 | 30° | ||
138.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 7゚ | 60 | 6 | 3 | 4.72 | 30° | ||
106.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 10゚ | 60 | 6 | 3 | 5.47 | 30° | ||
115.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 15゚ | 60 | 6 | 3 | 6.75 | 30° | ||
167.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 20゚ | 60 | 8 | 3 | 8.1 | 20° | ||
182.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 25゜ | 60 | 8 | 3 | 9.53 | 20° | ||
214.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 30゚ | 70 | 12 | 3 | 11.08 | 20° | ||
98.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 5゚ | 60 | 6 | 3.5 | 4.72 | 30° | ||
98.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 7゚ | 60 | 6 | 3.5 | 5.22 | 30° | ||
115.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 10゚ | 60 | 6 | 3.5 | 5.97 | 30° | ||
166.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 15゚ | 60 | 8 | 3.5 | 7.25 | 30° | ||
220.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 20゚ | 60 | 10 | 3.5 | 8.6 | 20° | ||
231.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 25゜ | 60 | 10 | 3.5 | 10.03 | 20° | ||
299.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 30゚ | 70 | 12 | 3.5 | 11.58 | 20° | ||
372.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 5゚ | 60 | 6 | 4 | 5.4 | 30° | ||
98.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 7゚ | 60 | 6 | 4 | 5.96 | 30° | ||
146.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 10゚ | 60 | 8 | 4 | 6.82 | 30° | ||
166.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 15゚ | 60 | 8 | 4 | 8.29 | 30° | ||
245.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20゚ | 60 | 10 | 4 | 9.82 | 20° | ||
274.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 25゜ | 60 | 10 | 4 | 11.46 | 20° | ||
372.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 30゚ | 70 | 12 | 4 | 13.24 | 20° | ||
146.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5゚ | 60 | 8 | 5 | 6.75 | 30° | ||
146.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 7゚ | 60 | 8 | 5 | 7.46 | 30° | ||
205.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10゚ | 70 | 10 | 5 | 8.53 | 30° | ||
235.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15゚ | 70 | 10 | 5 | 10.36 | 30° | ||
353.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20゚ | 70 | 12 | 5 | 12.28 | 20° | ||
500.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25゜ | 70 | 12 | 5 | 14.33 | 20° | ||
576.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30゚ | 70 | 16 | 5 | 16.55 | 20° | ||
194.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 5゚ | 70 | 10 | 6 | 8.1 | 30° | ||
194.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 7゚ | 70 | 10 | 6 | 8.95 | 30° | ||
224.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 10゚ | 70 | 10 | 6 | 10.23 | 30° | ||
296.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 15゚ | 80 | 12 | 6 | 12.43 | 30° | ||
408.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 20゚ | 80 | 12 | 6 | 14.74 | 20° | ||
712.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 25゜ | 80 | 12 | 6 | 17.19 | 20° | ||
766.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30゚ | 80 | 16 | 6 | 19.86 | 20° |
Loading...
Number of flutes | 2 | Material | Carbide | Blade diameter tolerance | -0.01~-0.08 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Shank tolerance | h6 | Angle Tolerance | ±7′ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade Length(mm)
Single corner(°)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Small Diameter(mm)
Large Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften