Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Groove Length (mm) | Tip diameter | Large End Diameter | Both square | Full length L (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1 | 2.04 | 1゚ | 110 | 6 | ||
226.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 | 2.74 | 1゚ | 150 | 6 | ||
192.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1 | 2.57 | 1.5゚ | 110 | 6 | ||
214.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 | 3.61 | 1.5゚ | 150 | 6 | ||
185.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1 | 3.09 | 2゚ | 110 | 6 | ||
208.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 | 4.49 | 2゚ | 150 | 6 | ||
191.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1 | 3.61 | 2.5゚ | 110 | 6 | ||
213.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 | 5.36 | 2.5゚ | 150 | 6 | ||
199.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1 | 4.14 | 3゚ | 110 | 6 | ||
215.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 | 6.23 | 3゚ | 150 | 8 | ||
199.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1 | 4.66 | 3.5゚ | 110 | 6 | ||
223.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 | 7.11 | 3.5゚ | 150 | 8 | ||
204.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1 | 5.19 | 4゚ | 110 | 6 | ||
230.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 | 7.98 | 4゚ | 150 | 8 | ||
213.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1 | 6.23 | 5゚ | 110 | 8 | ||
261.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 | 9.73 | 5゚ | 150 | 8 | ||
223.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1 | 7.28 | 6゚ | 110 | 8 | ||
302.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 | 11.48 | 6゚ | 150 | 12 | ||
230.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1 | 8.33 | 7゚ | 110 | 8 | ||
303.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 | 13.23 | 7゚ | 150 | 12 | ||
266.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1 | 9.39 | 8゚ | 110 | 10 | ||
407.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 | 14.98 | 8゚ | 150 | 12 | ||
322.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1 | 11.49 | 10゚ | 110 | 12 | ||
513.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 | 18.49 | 10゚ | 150 | 16 | ||
195.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1.5 | 2.54 | 1゚ | 110 | 6 | ||
214.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1.5 | 3.24 | 1゚ | 150 | 6 | ||
183.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1.5 | 3.07 | 1.5゚ | 110 | 6 | ||
206.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1.5 | 4.11 | 1.5゚ | 150 | 6 | ||
177.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1.5 | 3.59 | 2゚ | 110 | 6 | ||
199.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1.5 | 4.99 | 2゚ | 150 | 6 | ||
183.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1.5 | 4.11 | 2.5゚ | 110 | 6 | ||
204.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1.5 | 5.86 | 2.5゚ | 150 | 6 | ||
186.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1.5 | 4.64 | 3゚ | 110 | 6 | ||
207.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1.5 | 6.73 | 3゚ | 150 | 8 | ||
191.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1.5 | 5.16 | 3.5゚ | 110 | 6 | ||
213.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1.5 | 7.61 | 3.5゚ | 150 | 8 | ||
195.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1.5 | 5.69 | 4゚ | 110 | 6 | ||
219.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1.5 | 8.48 | 4゚ | 150 | 8 | ||
202.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1.5 | 6.73 | 5゚ | 110 | 8 | ||
251.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1.5 | 10.23 | 5゚ | 150 | 10 | ||
289.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1.5 | 11.98 | 6゚ | 150 | 12 | ||
221.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1.5 | 8.83 | 7゚ | 110 | 8 | ||
291.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1.5 | 13.73 | 7゚ | 150 | 12 | ||
255.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1.5 | 9.89 | 8゚ | 110 | 10 | ||
389.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1.5 | 15.48 | 8゚ | 150 | 16 | ||
307.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1.5 | 11.99 | 10゚ | 110 | 12 | ||
489.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1.5 | 18.99 | 10゚ | 150 | 16 | ||
177.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 2 | 3.04 | 1゚ | 110 | 6 | ||
197.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 2 | 3.74 | 1゚ | 150 | 6 | ||
167.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 2 | 3.57 | 1.5゚ | 110 | 6 | ||
187.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 2 | 4.61 | 1.5゚ | 150 | 6 | ||
155.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 2 | 4.09 | 2゚ | 110 | 6 | ||
173.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 2 | 5.49 | 2゚ | 150 | 6 | ||
160.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 2 | 4.62 | 2.5゚ | 110 | 6 | ||
177.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 2 | 6.36 | 2.5゚ | 150 | 8 | ||
163.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 2 | 5.14 | 3゚ | 110 | 6 | ||
180.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 2 | 7.24 | 3゚ | 150 | 8 | ||
166.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 2 | 5.67 | 3.5゚ | 110 | 6 | ||
185.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 2 | 8.11 | 3.5゚ | 150 | 8 | ||
169.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 2 | 6.19 | 4゚ | 110 | 8 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Gerade | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade straight |
Diameter tolerance(mm) | -0.08~0 | Number of flutes(Sheets) | 1 | Shank diameter tolerance | h7 |
Angle Tolerance | ±5′ | Tool Material Type | High-speed steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Groove Length(mm)
Tip diameter
Large End Diameter
Both square
Full length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften