[Features]
· A finishing reamer for 1/5 to 1/10 taper.
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Groove Length (mm) | Large End Diameter | Both square | Reference Diameter | Torsional Angle | Number of flutes (Sheets) | Full length L (mm) | shank diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 15.4 | 1/5T | 8 | 20° | 4 | 95 | 16 | ||
263.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 14.16 | 1/6T | 8 | 20° | 4 | 95 | 16 | ||
245.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 13.25 | 1/8T | 8 | 30° | 4 | 100 | 12 | ||
237.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 12.2 | 1/10T | 8 | 30° | 4 | 100 | 12 | ||
293.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 17.4 | 1/5T | 10 | 20° | 4 | 95 | 16 | ||
281.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 16.16 | 1/6T | 10 | 20° | 4 | 95 | 16 | ||
266.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 15.25 | 1/8T | 10 | 30° | 4 | 100 | 16 | ||
257.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 14.2 | 1/10T | 10 | 30° | 4 | 100 | 12 | ||
344.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 19.4 | 1/5T | 12 | 20° | 4 | 95 | 20 | ||
337.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 18.16 | 1/6T | 12 | 20° | 4 | 95 | 16 | ||
315.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 17.25 | 1/8T | 12 | 30° | 4 | 100 | 16 | ||
301.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 16.2 | 1/10T | 12 | 30° | 4 | 100 | 16 | ||
408.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 23.4 | 1/5T | 15 | 20° | 6 | 100 | 20 | ||
395.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 21.99 | 1/6T | 15 | 20° | 6 | 100 | 20 | ||
371.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 20.875 | 1/8T | 15 | 30° | 6 | 105 | 20 | ||
356.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 19.7 | 1/10T | 15 | 30° | 6 | 105 | 20 | ||
424.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 24.4 | 1/5T | 16 | 20° | 6 | 100 | 20 | ||
395.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 22.99 | 1/6T | 16 | 20° | 6 | 100 | 20 | ||
383.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 21.875 | 1/8T | 16 | 30° | 6 | 105 | 20 | ||
370.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 20.7 | 1/10T | 16 | 30° | 6 | 105 | 20 | ||
468.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 26.4 | 1/5T | 18 | 20° | 6 | 100 | 25 | ||
451.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 24.99 | 1/6T | 18 | 20° | 6 | 100 | 25 | ||
418.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 23.875 | 1/8T | 18 | 30° | 6 | 105 | 20 | ||
402.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 22.7 | 1/10T | 18 | 30° | 6 | 105 | 20 | ||
509.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 28.4 | 1/5T | 20 | 20° | 6 | 100 | 25 | ||
490.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 26.99 | 1/6T | 20 | 20° | 6 | 100 | 25 | ||
460.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 25.875 | 1/8T | 20 | 30° | 6 | 105 | 25 | ||
430.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 24.7 | 1/10T | 20 | 30° | 6 | 105 | 25 | ||
480.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 55 | 27.2 | 1/10T | 22 | 30° | 6 | 115 | 25 | ||
534.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 55 | 30.2 | 1/10T | 25 | 30° | 6 | 115 | 25 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade left torsion |
Diameter tolerance(mm) | ±0.05 | Shank diameter tolerance | h7 | Tool Material Type | High-speed steel |
FPTOOLS
Standardpreis 27.31 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 23.79 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
GUHRING
Standardpreis 33.05 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
EIKOSHA
Standardpreis 38.85 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
OKAZAKI SEIKO
Standardpreis 56.76 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 25.16 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.