Schirmförmige Fräse mit Griff PCS

Schirmförmige Fräse mit Griff PCS
[Features]
· Front (with end blade) cutting and chamfering are possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCS-15-60
PCS-15-90
PCS-20-60
PCS-20-90
PCS-25-60
PCS-25-90
PCS-30-60
PCS-30-90
PCS-35-60
PCS-35-90
PCS-40-60
PCS-40-90
PCS-45-60
PCS-45-90
PCS-50-60
PCS-50-90
PCS-55-60
PCS-55-90
PCS-60-60
PCS-60-90
PCS-65-60
PCS-65-90
PCS-70-60
PCS-70-90
PCS-75-60
PCS-75-90
PCS-80-60
PCS-80-90
PCS-90-60
PCS-90-90
PCS-100-60
PCS-100-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Blade diameter (D)
(mm)
work material Tool Material Type Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Number of flutes Body
(mm)
Small Diameter
(mm)

117.93 €

1 6 Arbeitstage 6015Stahl allgemein[○]HSS-Stahl8518116

106.30 €

1 6 Arbeitstage 9015Stahl allgemein[○]HSS-Stahl848886

108.70 €

1 6 Arbeitstage 6020Stahl allgemein[○]HSS-Stahl1058.5813.58

138.59 €

1 6 Arbeitstage 9020Stahl allgemein[○]HSS-Stahl1054898

144.39 €

1 10 Arbeitstage 6025Stahl allgemein[○]HSS-Stahl126181610

131.24 €

1 6 Arbeitstage 9025Stahl allgemein[○]HSS-Stahl1255.5810.510

160.96 €

1 6 Arbeitstage 6030Stahl allgemein[○]HSS-Stahl1663.51018.512

145.26 €

1 6 Arbeitstage 9030Stahl allgemein[○]HSS-Stahl1657101212

221.00 €

1 6 Arbeitstage 6035Stahl allgemein[○]HSS-Stahl1668102314

200.86 €

1 6 Arbeitstage 9035Stahl allgemein[○]HSS-Stahl1660101514

271.39 €

1 6 Arbeitstage 6040Stahl allgemein[○]HSS-Stahl2576102616

243.66 €

1 6 Arbeitstage 9040Stahl allgemein[○]HSS-Stahl2567101716

376.35 €

1 6 Arbeitstage 6045Stahl allgemein[○]HSS-Stahl2578122818

338.58 €

1 6 Arbeitstage 9045Stahl allgemein[○]HSS-Stahl2569121918

435.23 €

1 6 Arbeitstage 6050Stahl allgemein[○]HSS-Stahl3286123120

391.65 €

1 6 Arbeitstage 9050Stahl allgemein[○]HSS-Stahl3275122020

538.07 €

1 6 Arbeitstage 6055Stahl allgemein[○]HSS-Stahl3291123622

485.52 €

1 6 Arbeitstage 9055Stahl allgemein[○]HSS-Stahl3278122322

621.99 €

1 6 Arbeitstage 6060Stahl allgemein[○]HSS-Stahl3291123624

560.56 €

1 6 Arbeitstage 9060Stahl allgemein[○]HSS-Stahl3278122324

892.16 €

1 6 Arbeitstage 6065Stahl allgemein[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]Kobalt HSS32100144026

812.39 €

1 6 Arbeitstage 9065Stahl allgemein[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]Kobalt HSS3286142626

1,152.10 €

1 6 Arbeitstage 6070Stahl allgemein[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]Kobalt HSS32102144228

1,046.48 €

1 6 Arbeitstage 9070Stahl allgemein[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]Kobalt HSS3287142728

1,250.29 €

1 6 Arbeitstage 6075Stahl allgemein[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]Kobalt HSS32105144530

1,125.64 €

1 6 Arbeitstage 9075Stahl allgemein[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]Kobalt HSS3289142930

1,369.83 €

1 6 Arbeitstage 6080Stahl allgemein[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]Kobalt HSS32108144832

1,232.78 €

1 6 Arbeitstage 9080Stahl allgemein[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]Kobalt HSS3290143032

1,770.52 €

1 6 Arbeitstage 6090Stahl allgemein[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]Kobalt HSS32113145336

1,591.35 €

1 6 Arbeitstage 9090Stahl allgemein[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]Kobalt HSS3293143336

2,328.81 €

1 6 Arbeitstage 60100Stahl allgemein[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]Kobalt HSS32118145840

2,092.30 €

1 6 Arbeitstage 90100Stahl allgemein[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]Kobalt HSS3296143640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen Coating Y/N N/A blade shape Right blade straight
Shank tolerance h8 Blade diameter tolerance 0~+1 Angle Tolerance -30′~0

Technischer Support