Umgekehrte Stirnsenk-Fräser UKC

Umgekehrte Stirnsenk-Fräser UKC
For countersinking eccentric HSS cutter.
[Features]
· A countersinking cutter that makes use of eccentricity.
· 1-flute HSS type.
[Applications]
· Ideal for back side counterboring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UKC-M8
UKC-M10
UKC-M12
UKC-M14
UKC-M16
UKC-M18
UKC-M20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
A Pilot Hole Minimum Diameter Eccentricity Head rotational radius Handle length Neck length ℓ1
(mm)

318.13 €

1 6 Arbeitstage 1413981289385035

355.91 €

1 6 Arbeitstage 17.5151101610113.759.55540

391.60 €

1 6 Arbeitstage 20201201612144115545

503.32 €

1 6 Arbeitstage 23231382015164146550

561.12 €

1 6 Arbeitstage 26261562516185167555

723.57 €

1 6 Arbeitstage 29281632519205187560

794.89 €

1 6 Arbeitstage 32321722520226207565

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes 1 Material High-speed steel Blade diameter tolerance 0~+0.2
blade shape Right blade straight Shank tolerance -0.02~0

Technischer Support