Hand-Saugnapf, Single B

Hand-Saugnapf, Single B
  • Mengenrabatt
Convenient for transporting items such as refrigerators, furniture and glass sheets.

[Features]
· Comes in useful for transport when you can't get a grip, when transport is difficult, when lifting is difficult, and so on.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

74482

Teilenummer
74482
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

67.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Adsorption Power(Kg) 25 Suction Surface Size(mm) φ115 Main Body Size(mm) 213×156×74
Weight(g) 780 Material Body: aluminum / Lever: plastic/ Suction surface: rubber Features Convenient for transporting items without handles, hard to carry, or hard to lift
Supplementary explanation The displayed adsorption power is a value when it is used on a mirror surface.

Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Saugnapf, Single B, die Teilenummer ist 74482.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 74482.

Technischer Support