Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
BK1010 |
BK1012 |
BK2010 |
BK3010 |
BS1010 |
BS1011 |
BS1012 |
BS1016 |
BS1018 |
BS1268 |
BS2010 |
BS2012 |
BS2015 |
BS3010 |
BS3510 |
BS6010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Material | Blade tip angle | Blade Name / Shape | Overall Length (mm) | Shaft Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Maximum Thickness (mm) | Single blade, two blades | Pcs. per Pkg. (Book) | Compatible Holder (Manufacturer part number) | Applicable Handles (Manufacturer part number) | Blade | Work material details | Specifications | Mass (g) | Coating | Manufacturer Model Number | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Stahl und Aluminium / Kunststoff | HSS-Stahl | 40 | - | 43 | - | 8 | - | - | - | - | - | S101 | - | - | - | - | - | - | ||
45.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Stahl und Aluminium / Kunststoff | HSS-TiN-Beschichtung | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H.D, 스틸 샹크, 알루미늄, 플라스틱 | - | - | - | - | 오른손잡이용 | ||
38.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | HSS-Stahl | 55 | - | 43 | - | 9 | - | - | - | - | - | S202 | - | - | - | - | - | - | ||
42.58 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Stahl und Aluminium | HSS-Stahl | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S150 | - | - | - | - | - | - | ||
38.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Gehärteter Stahl / Stahl und Aluminium / Kunststoff | HSS-Stahl | 40 | - | 48 | - | 10 | - | - | - | - | - | S10 | - | - | - | - | - | - | ||
54.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Stahl und Aluminium / Kunststoff | HSS-Stahl | 40 | S10 LH | - | - | - | - | - | - | - | - | S10LH | - | - | - | - | - | - | ||
46.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | HSS-Stahl | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S10 TIN | - | - | - | - | - | - | ||
132.07 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Gehärteter Stahl / Kunststoff | Carbid | 50 | - | 43 | - | 9 | - | - | - | - | - | S10 Caebide | - | - | - | - | - | - | ||
44.74 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Kunststoff | Kobalt HSS | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S100코발트 | 플라스틱&경질재 | - | - | - | - | 오른손잡이용 | ||
9.52 € | 5 | 6 Arbeitstage | - | Kobalt HSS | 60° | S200TiN (Cobalt) | - | 3.2 | - | - | Double-edged | 1 | EL02003 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000) | NB1000/NG1000 | - | - | PVD coating S200. Cobalt high-speed blade. Most suitable for hard cutting material. HRC65-67. | 7 | PVD Coating | BS1268 | - | |||
38.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Kunststoff | HSS-Stahl | 60 | - | 48 | - | 12 | - | - | - | - | - | S20 | - | - | - | - | - | - | ||
54.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Edelstahl | HSS-TiN-Beschichtung | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S20 Tin | - | - | - | - | - | - | ||
111.66 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Gehärteter Stahl / Kunststoff | HSS-Stahl | 60 | - | 43 | - | 9 | - | - | - | - | - | S20 Carbide | - | - | - | - | - | - | ||
32.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | HSS-Stahl | 40 | - | 47 | - | - | 7 | - | - | - | - | S30 | - | - | - | - | - | - | ||
38.27 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | HSS-Stahl | 55 | - | 48 | - | 9 | - | - | - | - | - | S35 | - | - | - | - | - | - | ||
96.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | HSS-Stahl | 40° | S60 | 62 | 3.2 | - | 20 | - | 10 | EL02003 (For Handles: NG3000), SN1000 (For Handles: UH1000) | NB1000/NG1000 | - | - | For inside of wall cloth/paper hole and back side of the thick plate. Maximum thickness is 20 mm. Total length is 62 mm. | 44 | - | BS6010 | - |
Loading...
Product Type | Manuell | Product Content | Schneide |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Material
Blade tip angle
Blade Name / Shape
Overall Length(mm)
Shaft Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Maximum Thickness(mm)
Single blade, two blades
Pcs. per Pkg.(Book)
Compatible Holder (Manufacturer part number)
Applicable Handles (Manufacturer part number)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften