Entgraterklinge (Wendeplatte) 【1-10 Stk. pro Packung】

Entgraterklinge (Wendeplatte)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • M-BR1010
  • M-BR2010
  • M-BR3001
  • Mengenrabatt
Entgratungsklinge (Back Spot Facing Bar)
Dies ist ein Satz von Back Spot Facing Bars für kleine bis große Lochdurchmesser.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BR1001
BR1010
BR2001
BR2010
BR3001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade Name / Shape Operating Range
(mm)
Pcs. per Pkg.
(Book)
Applicable Handles (Manufacturer part number) Specifications Mass
(g)

22.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R13-5.51Mini Inversed Spot Facing Bar RC1000With mounting screws4

120.21 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage R13-5.510Mini Inversed Spot Facing Bar RC1000-5

22.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R25-101Inversed spot facing bar RC2000With mounting screws4

123.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage R25-1010Inversed spot facing bar RC2000-7

32.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage R310-221Reversible Countersink Bar RC2200With mounting screws6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Schneide Blade tip angle 90°

Technischer Support