Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BD5010 |
BD5011 |
BD5510 |
BD6610 |
BD7510 |
BD7710 |
BT4001 |
BT6001 |
BT8000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | Blade tip angle | Blade Name / Shape | Overall Length (mm) | Blade Width (mm) | Compatible Holder (MISUMI part number) | Pcs. per Pkg. (Book) | Compatible Holder (Manufacturer part number) | Applicable Handles (Manufacturer part number) | Operating Range Blade Edge Size | Blade | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.80 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | HSS-Stahl | 60 | - | - | - | SC1300&EL05003 | - | - | - | 3.2×50 | D50 | - | |
15.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | HSS-Stahl | 60° | D50 | 50 | 3.2 | - | 1 | EL05003 D Holder (Dedicated handle: NG3000) | Hexagon Aluminum Handle SC1300 | - | - | 2 | ||
245.79 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Carbid | 60° | D55 | 50 | 3.2 | - | 10 | EL05003 D Holder (Dedicated handle: NG3000) | Hexagon Aluminum Handle SC1300 | - | - | 44 | |
137.47 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | HSS-Stahl | 50 | - | - | - | SC1300&EL05003 | - | - | - | 3.2×48 | D66 | - | |
99.75 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | HSS-Stahl | 60° | D75 | 75 | 3.2 | - | 10 | EL05003 D Holder (Dedicated handle: NG3000) | Hexagon Aluminum Handle SC1300 | - | - | 51 | |
137.47 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | HSS-Stahl | 50° | D77 | 73 | 3.2 | - | 10 | EL05003 D Holder (Dedicated handle: NG3000) | Hexagon Aluminum Handle SC1300 | - | - | 55 | |
16.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | HSS-Stahl | 60° | T40 | 43 | 4.2 | - | 1 | TN holder EL0608 (dedicated handle: NG3000) | - | - | - | 2 | ||
19.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | HSS-Stahl | 60° | T60 | 63 | 6.5 | - | 1 | TN holder EL0608 (dedicated handle: NG3000) | - | - | - | 7 | ||
18.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | HSS-Stahl | 60° | T80 | 80 | 4.0 | - | 1 | - | Hexagon Aluminum Handle SC1300 | - | - | 11 |
Loading...
Product Type | Manuell | Product Content | Schneide |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Blade tip angle
Blade Name / Shape
Overall Length(mm)
Blade Width(mm)
Compatible Holder (MISUMI part number)
Pcs. per Pkg.(Book)
Compatible Holder (Manufacturer part number)
Applicable Handles (Manufacturer part number)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften