Bits und Steckschlüsseleinsätze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BS-4

Teilenummer
BS-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Tragbare Ausführung mit einer Öffnung Set Content(Point) 29
Set Contents Accessories Hexagonal Shaft Ironwork Drill (2/2.5/3 mm), Double Headed Bit (-6 x 65 mm, +1x 65 mm, +1 x 110 mm, +2 x 45 mm (2 pcs), +2 x 65 mm (3 pcs), +2 x 110 mm (2 pcs)), Stepped Bit (+1 x 100 mm, +2 x 100 mm), 1/4 Inch Socket Adapter, Hex Bit 50 mm Length (2/2.5/3/4/5/6 mm)/1/4 Inch Socket (6/7/8/10/12/13 mm), Easy Check. Specifications Plastic cased

Sie befinden sich auf der Seite für Bits und Steckschlüsseleinsätze, die Teilenummer ist BS-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS-4.

Technischer Support