Diamantscheibe für Schleifen und Schneiden TD-150

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1309261

Teilenummer
1309261
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.81 €

2 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer Diameter(mm) 100 Package size(mm) H160×W135×D5 Weight(g) 75
Max. Rotational Speed(min-1) 15000 Internal Diameter(mm) 20/15 JAN code 4907052361850
Particle Size(#) 200 Features · Proprietary dual-sided symmetric slit (PAT.) with superior linearity

Technischer Support