Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1158342
Product Name | Telescopic Magnetic Type Large Pick-up Tool PT-2 | JAN code | 4907052403017 | Package size(mm) | H168×W40×D13 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 30 | Overall Length(mm) | 135-600 | Supplement | Extendable Antenna |
Features | · Pen-type convenient for carrying · Magnet type that easily catches objects even in narrow and hard to reach areas |
Sie befinden sich auf der Seite für Ausfahrbares Greifwerkzeug, magnetische Ausführung, die Teilenummer ist 1158342.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1158342.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften