Hersteller-Teilenummer: MS-510
Marke: SK 11
Preis: 16.52 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MS-510
Type | Doppelschlüssel | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 15 / 75 | Width across flat dimension(mm) | 10 / 6 / 7 / 8 / 5.5 / 5 | Single Product/Set Classification | Produktsatz |
Mass(g) | 100 | Set Contents (mm) | 6 | Application | For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. |
Function 1 | Special shape for selectable insertion direction. | Set Contents Accessories | 5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm | Notes 1 | Incorrect usage may damage the tool or causes injury. Please do not use the wrench by applying in diagonal direction. |
Notes 2 | Use the product of applicable size. Do not use connecting a pipe or the like. | Notes 3 | Securely clamp inside the opening. Do not use any tool that is cracked, chipped, worn, distorted, etc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Schlüsselsatz (6-teiliger Satz) , die Teilenummer ist MS-510.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS-510.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften