Universalgelenk für Schlagschrauber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1-2WUJ

Teilenummer
1-2WUJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

73.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Nuss Application Schlaggelenke Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 4 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) 1/2
Drive angle 12.7 mm (1/2 Inch) Material 1 Made from Special Alloy Application details For hex bolt, nut tightening, loosening work.
Function 1 High grade steel alloy is used to make a highly durable and unified body. Notes 1 Use bolts/nuts that match the size. Notes 2 Please do not use tools which have cracks, are worn out or distorted due to expired life.
Notes 3 Please firmly mount to impact wrench using the specified O-ring.

Sie befinden sich auf der Seite für Universalgelenk für Schlagschrauber, die Teilenummer ist 1-2WUJ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-2WUJ.

Technischer Support