Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S4-27
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 27 | Drive Pin (If Using Electric Drill, Shaft Dimensions) (Inch) | 1/2 |
Target screw | Hex Bolt, Nut | Specification 1 | ANSI, DIN Standard Compliant | Material 1 | Chrome Vanadium Steel |
Application details | For hexagon bolt/nut tightening/loosening work. | Function 1 | Sockets can be selected to fit use location and application. | Notes 1 | Use bolts and nuts that match the size. |
Notes 2 | Please insert the socket all the way so as not to hang it diagonally or shallowly against the bolt or nut. |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsseleinsatz (Stift 12,7 mm) , die Teilenummer ist S4-27.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S4-27.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften