Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SRD-670
Tip standards | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Tip size / Phillips (+) | Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 4 / 6 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Shaft type | Quadratisch | Magnet | N/A |
Grip Type | Kunststoff | Product Width(mm) | 208 | Product Height(mm) | 38 |
Product Depth(mm) | 40 | Product Weight(g) | 319 | Number of Ratchet Gears(Threaded) | 45 |
Accessory tool bit number(pc.) | 6 | Specifications | Variable type handle. | Set Contents Accessories | Accessory Tool Bits: 25 mm single-headed bit +No.1, +No.2, +No.3, -4 mm, -6 mm, 6.35 mm adapter bit for plug-in square socket. |
Application | Tightening and loosening screws. | Function 1 | For the 2-way variable handle, select between a straight type or a pistol type for which it is easy to push and exert strong force. | Function 2 | The high performance 45 notch gear ratchet is a high power ratchet capable of tightening. |
Function 3 | Achieves smooth operability with fine movement. | Function 4 | Has a surface textured elastomer resin grip which fits hands, prevents slipping, and makes it easy to apply force. | Material | Grip: Elastomer Resin. |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Positionen-Ratsche, DV, die Teilenummer ist SRD-670.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRD-670.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften