LED-Elektroschrauber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.650D

Teilenummer
NO.650D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Sonstige Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund
Magnet N/A Grip Type Kunststoff Product Width(mm) 43
Product Height(mm) 135 Product Depth(mm) 15 Product Weight(g) 60
Apply For 9 V - 240 V. Application Energization check for general homes and factories. Function 1 Electricity check and whether it is direct current or alternating current can be understood at a glance by electric light generated inside the LED arc tube.
Function 2 DC wire positive/negative polarity can be distinguished at a glance. Function 3 Perfect for repair and inspection of electronic devices, tests of electronic opening / closing devices, control devices, and electric system and electronic components of automobiles.

Sie befinden sich auf der Seite für LED-Elektroschrauber, die Teilenummer ist NO.650D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.650D.

Technischer Support