Automatik-Schraubendreher

Automatik-Schraubendreher
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Nicht an stromführenden elektrischen Geräten verwenden. Bitte verwenden Sie ein Produkt, das der Größe der Schrauben entspricht. Benutzen Sie es nur für den vorgesehenen Zweck und die vorgesehenen Anwendungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SAD-230

Teilenummer
SAD-230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination Tip size / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 4 / 6
Single Product/Set Classification Produktsatz Shaft type Quadratisch Magnet N/A
Grip Type Kunststoff Product Width(mm) 31 Product Height(mm) 280
Product Depth(mm) 31 Specifications One-touch chucking. Bit storage. Set Contents Accessories Accessory Tool Bits: +No.1, +No.2 / -4 mm, -6 mm / 2.8 mm woodworking drill.

Sie befinden sich auf der Seite für Automatik-Schraubendreher, die Teilenummer ist SAD-230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SAD-230.

Technischer Support