Sehr flacher Ratschen-Schraubendreher

Sehr flacher Ratschen-Schraubendreher
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Nicht an stromführenden elektrischen Geräten verwenden. Bitte verwenden Sie ein Produkt, das der Größe der Schrauben entspricht. Benutzen Sie es nur für den vorgesehenen Zweck und die vorgesehenen Anwendungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRD-210
SRD-212
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product Weight
(g)
Tip Shape Features

18.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61Straight TypeEasy working in narrow spaces.

19.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 62Bent-Up TypeVent-up type with rising angle of 15 degrees, avoiding obstacles near the hands.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) Tip size / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Produktsatz Magnet N/A Grip Type Edelstahl
Product Width(mm) 14 Product Height(mm) 100 Product Depth(mm) 13
Number of Ratchet Gears(Threaded) 20 Accessory tool bit number(pc.) 6 Specifications Head width: 14.3 mm. With rapid turn function. With rotation switching lever.
Set Contents Accessories Accessory Tool Bits: (12 mm bit): +No.1, +No.2, -6 mm / (19 mm bit): +No.1, +No.2, +No.3, -6 mm.

Technischer Support