Stemmeisen für Schalungen, 270 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CN-4

Teilenummer
CN-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stab Overall Length(mm) 270 Mass(g) 320
Product Width(mm) 70 Product Height(mm) 270 Product Depth(mm) 17
Finishing Varnished Finish Material 1 Carbon Steel for Mechanical Structure Application Centering such as nail tightening, hammering.
Function 1 Unified product quality is insured using a special mechanical treatment. Function 2 Safety rope mounting hole is provided for elevated work use. Notes 1 Do not use for unintended applications.
Notes 2 Wear protective gear including a helmet, protective glasses, leather gloves, and/or safety shoes depending on details of the operation of use.

Sie befinden sich auf der Seite für Stemmeisen für Schalungen, 270 mm, die Teilenummer ist CN-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CN-4.

Technischer Support